Menü Suche

Rohrschutzkappen - PCR

In Produktion

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
117 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße H d Kaufen
4,014 € - 6,244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10"
51.6 mm
273.0 mm
11,25 € - 17,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20"
67.5 mm
508.0 mm
1,305 € - 2,03 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.6 mm
110.0 mm
1,89 € - 2,94 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
185.0 mm
2,34 € - 2,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
190.0 mm
15,75 € - 24,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24"
63.8 mm
609.6 mm
7,20 € - 8,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
400.0 mm
5,85 € - 6,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14"
56.8 mm
355.6 mm
1,62 € - 1,80 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
170.0 mm
8,10 € - 9,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16"
63.3 mm
406.4 mm
5,04 € - 7,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12"
49.5 mm
323.9 mm
1,62 € - 1,80 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.5 mm
180.0 mm
8,10 € - 12,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18"
64.5 mm
457.2 mm
2,34 € - 2,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
242.0 mm
2,34 € - 2,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
210.0 mm
2,34 € - 2,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
232.0 mm
1,08 € - 1,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.5 mm
160.0 mm
  • von 6
Rohrschutzkappe 273.0 mm LDPE - PCR Grün

20749095

Preisbereich
6,244 € - 4,014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    10"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 508.0 mm LDPE - PCR Grün

20749170

Preisbereich
17,50 € - 11,25 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 110.0 mm LDPE - PCR Grün

20748777

Preisbereich
2,03 € - 1,305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 185.0 mm LDPE - PCR Grün

20748999

Preisbereich
2,94 € - 1,89 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    185.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 190.0 mm LDPE - PCR Grün

20749002

Preisbereich
2,60 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    190.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 609.6 mm LDPE - PCR Grün

20749187

Preisbereich
24,50 € - 15,75 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 400.0 mm LDPE - PCR Grün

20749149

Preisbereich
8,00 € - 7,20 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 355.6 mm LDPE - PCR Grün

20749132

Preisbereich
6,50 € - 5,85 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    14"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 170.0 mm LDPE - PCR Grün

20748968

Preisbereich
1,80 € - 1,62 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    170.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 406.4 mm LDPE - PCR Grün

20749156

Preisbereich
9,00 € - 8,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 323.9 mm LDPE - PCR Grün

20749125

Preisbereich
7,84 € - 5,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 180.0 mm LDPE - PCR Grün

20748982

Preisbereich
1,80 € - 1,62 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    180.0 mm
  • H
    50.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 457.2 mm LDPE - PCR Grün

20749163

Preisbereich
12,60 € - 8,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 242.0 mm LDPE - PCR Grün

20749071

Preisbereich
2,60 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 210.0 mm LDPE - PCR Grün

20749033

Preisbereich
2,60 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 232.0 mm LDPE - PCR Grün

20749064

Preisbereich
2,60 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 160.0 mm LDPE - PCR Grün

20748937

Preisbereich
1,20 € - 1,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%