Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze - Metall

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Farbe Schraubengröße h Maximale statische Belastbarkeit D Kompatible Wandstärke Kaufen
0,2365 € - 0,4966 € 6531 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4401 € - 0,9243 € 2246 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5304 € - 1,1138 € 6490 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,7354 € - 1,5444 € 535 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
1,5584 € - 3,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
50.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
10,9967 € - 22,6791 € 119 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,1954 € - 0,4105 € 3471 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,069 € - 2,2449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
Schwarz
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,2467 € - 2,6181 € 420 Auf Lager
38.0 mm
Schwarz
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,5139 € - 1,0794 € 11142 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5372 € - 1,1282 € 670 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,719 € - 1,51 € 1019 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
30.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,8338 € - 1,7511 € 4758 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
12,2217 € - 25,222 € 15 Auf Lager
42.0 mm
Schwarz
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,9967 € - 22,6791 € 720 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
10,4475 € - 10,9967 € 23 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,8745 € - 1,2243 € 104 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
32.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
1,49 € - 3,1291 € 1142 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
10,7573 € - 22,2356 € 120 Auf Lager
42.0 mm
Schwarz
M10
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
12,3484 € - 25,4586 € 70 Auf Lager
49.0 mm
Schwarz
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • von 5
2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285930

Preisbereich
0,4966 € - 0,2365 €

Lagerbestände
6531 Auf Lager
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
2 Threaded Insert M10 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10286005

Preisbereich
0,9243 € - 0,4401 €

Lagerbestände
2246 Auf Lager
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
2 Threaded Insert M8 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286074

Preisbereich
1,1138 € - 0,5304 €

Lagerbestände
6490 Auf Lager
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
Threaded Insert M8 Round 30.0 mm PA Black

10248331

Preisbereich
1,5444 € - 0,7354 €

Lagerbestände
535 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248409

Preisbereich
3,2726 € - 1,5584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Preisbereich
22,6791 € - 10,9967 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M12
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Preisbereich
0,4105 € - 0,1954 €

Lagerbestände
3471 Auf Lager
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248317

Preisbereich
2,2449 € - 1,069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 38.0 mm PA Black

10248300

Preisbereich
2,6181 € - 1,2467 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286067

Preisbereich
1,0794 € - 0,5139 €

Lagerbestände
11142 Auf Lager
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Preisbereich
1,1282 € - 0,5372 €

Lagerbestände
670 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 30.0 mm PA Black

10248362

Preisbereich
1,51 € - 0,719 €

Lagerbestände
1019 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248294

Preisbereich
1,7511 € - 0,8338 €

Lagerbestände
4758 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Preisbereich
25,222 € - 12,2217 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Preisbereich
22,6791 € - 10,9967 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Preisbereich
10,9967 € - 10,4475 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M16
Threaded Insert M10 Round 32.0 mm PA Black

10248379

Preisbereich
1,2243 € - 0,8745 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm Black

10248348

Preisbereich
3,1291 € - 1,49 €

Lagerbestände
1142 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274309

Preisbereich
22,2356 € - 10,7573 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274354

Preisbereich
25,4586 € - 12,3484 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M10