Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Kompatible Gewindegrößen (alle) Innengewindelänge A Abstandhalterlänge Kaufen
0,1038 € - 0,1154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
4.0 mm
8.0 mm
0,105 € - 0,1167 € 4665 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
12.0 mm
0,0987 € - 0,1097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
16.0 mm
0,1248 € - 0,1387 € 7498 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
30.0 mm
0,7462 € - 1,1771 € 2187 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
30.0 mm
0,5308 € - 0,8631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
5.0 mm
10.0 mm
0,0763 € - 0,0848 € 9600 Auf Lager
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
3.0 mm
6.0 mm
0,1444 € - 0,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
8.0 mm
18.0 mm
0,0942 € - 0,1047 € 140 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
0,5533 € - 0,8997 € 206 Auf Lager
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
8.0 mm
20.0 mm
0,5068 € - 0,8251 € 208 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
20.0 mm
0,5885 € - 0,9546 € 8700 Auf Lager
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
20.0 mm
0,1829 € - 0,2032 € 3100 Auf Lager
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
35.0 mm
0,8448 € - 1,3112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
20.0 mm
10176252 0,7122 € - 1,0293 € 400 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
1,0413 € - 1,063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
0,9312 € - 0,9696 € 98 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
0,6218 € - 0,6218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
1,0534 € - 1,5198 € 109 Auf Lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
30.0 mm
0,9699 € - 1,4025 € 200 Auf Lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
20.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 8.0 mm

10131121

Preisbereich
0,1154 € - 0,1038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    4.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 12.0 mm

10131176

Preisbereich
0,1167 € - 0,105 €

Lagerbestände
4665 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 16.0 mm

10130971

Preisbereich
0,1097 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 30.0 mm

10131053

Preisbereich
0,1387 € - 0,1248 €

Lagerbestände
7498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 30.0 mm

10131046

Preisbereich
1,1771 € - 0,7462 €

Lagerbestände
2187 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 10.0 mm

10131145

Preisbereich
0,8631 € - 0,5308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Preisbereich
0,0848 € - 0,0763 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    3.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 18.0 mm

10131206

Preisbereich
0,1605 € - 0,1444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 25.0 mm

10131022

Preisbereich
0,1047 € - 0,0942 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 20.0 mm

10131220

Preisbereich
0,8997 € - 0,5533 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 20.0 mm

10131015

Preisbereich
0,8251 € - 0,5068 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 20.0 mm

10131237

Preisbereich
0,9546 € - 0,5885 €

Lagerbestände
8700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 35.0 mm

10131299

Preisbereich
0,2032 € - 0,1829 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Preisbereich
1,3112 € - 0,8448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Preisbereich
1,0293 € - 0,7122 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M2.5 20.0 mm

10175880

Preisbereich
1,063 € - 1,0413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Preisbereich
0,9696 € - 0,9312 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 10.0 mm

10175927

Preisbereich
0,6218 € - 0,6218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 30.0 mm

10176917

Preisbereich
1,5198 € - 1,0534 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 20.0 mm

10176856

Preisbereich
1,4025 € - 0,9699 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm