Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4628 € - 0,9718 € | 81200 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0657 € - 0,1039 € | 4000 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0727 € - 0,1114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006351 | 0,0793 € - 0,1413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,0793 € - 0,1735 € | 25000 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0813 € - 0,1419 € | 9500 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0909 € - 0,1446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0753 € - 0,1184 € | 4500 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0979 € - 0,1557 € | 3500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0889 € - 0,1413 € | 6500 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0946 € - 0,1735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0836 € - 0,1319 € | 18500 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,099 € - 0,1735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1492 € - 0,2401 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0538 € - 0,1015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0774 € - 0,1217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1349 € | 371 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,143 € - 0,2226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0753 € - 0,1184 € | 9800 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1043 € - 0,1871 € | 4000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.