Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
272 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,117 € - 0,1886 € 7631 Auf Lager
7.7 mm
M8;5/16"
Rot
13.0 mm
UNF-Gewinde
3,1821 € - 3,7552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
3
Schwarz
38.0 mm
BSP-Gewinde
1,3953 € - 2,2058 € 2494 Auf Lager
57.2 mm
2-1/4;M58
Schwarz
38.0 mm
Metrische Gewinde
3,4356 € - 7,5991 € 682 Auf Lager
76.2 mm
3
Schwarz
50.0 mm
BSP-Gewinde
1,7741 € - 2,806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.3 mm
2-3/8
Schwarz
38.0 mm
BSP-Gewinde
2,1965 € - 3,4891 € 1006 Auf Lager
60.3 mm
2-3/8
Schwarz
50.0 mm
BSP-Gewinde
1,7882 € - 2,8356 € 6400 Auf Lager
53.9 mm
1-3/4
Schwarz
50.0 mm
BSP-Gewinde
4,7169 € - 9,1958 € 85 Auf Lager
66.0 mm
2-1/4
Schwarz
25.0 mm
BSP-Gewinde
2,1402 € - 3,7256 € 18403 Auf Lager
63.5 mm
2-1/2
Schwarz
50.0 mm
BSP-Gewinde
2,4218 € - 4,8196 € 4054 Auf Lager
69.8 mm
Non Threaded
Schwarz
50.0 mm
Ohne Gewinde
2,1402 € - 3,3412 € 11825 Auf Lager
63.5 mm
2-1/2
Schwarz
38.0 mm
BSP-Gewinde
0,7701 € - 2,3507 € 3750 Auf Lager
66.0 mm
Schwarz
38.0 mm
2,0134 € - 3,1638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.2 mm
2-1/4;M58
Schwarz
50.0 mm
Metrische Gewinde
2,7456 € - 4,317 € 4181 Auf Lager
69.8 mm
Non Threaded
Schwarz
38.0 mm
Ohne Gewinde
0,0597 € - 0,0597 € 20000 Auf Lager
2.4 mm
Non Threaded
Schwarz
12.7 mm
Ohne Gewinde
0,1223 € - 0,2568 € 208 Auf Lager
2.0 mm
1/2"
Gelb
12.7 mm
UNF-Gewinde
0,1478 € - 0,2735 € 4608 Auf Lager
11.1 mm
Rot
13.0 mm
0,1534 € - 0,2859 € 1900 Auf Lager
11.9 mm
Rot
13.0 mm
0,3576 € - 0,8072 € 22309 Auf Lager
21.4 mm
Rot
25.0 mm
0,6237 € - 1,1295 € 95 Auf Lager
30.2 mm
Rot
25.0 mm
  • von 14
Runde Endkappe 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Rot

10008676

Preisbereich
0,1886 € - 0,117 €

Lagerbestände
7631 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8;5/16"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 76.2 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007549

Preisbereich
3,7552 € - 3,1821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 57.2 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007440

Preisbereich
2,2058 € - 1,3953 €

Lagerbestände
2494 Auf Lager
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/4;M58
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Runde Endkappe 76.2 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007556

Preisbereich
7,5991 € - 3,4356 €

Lagerbestände
682 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 60.3 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007464

Preisbereich
2,806 € - 1,7741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-3/8
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 60.3 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007471

Preisbereich
3,4891 € - 2,1965 €

Lagerbestände
1006 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-3/8
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 53.9 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007433

Preisbereich
2,8356 € - 1,7882 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 66.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007501

Preisbereich
9,1958 € - 4,7169 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 63.5 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007495

Preisbereich
3,7256 € - 2,1402 €

Lagerbestände
18403 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/2
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 69.8 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007532

Preisbereich
4,8196 € - 2,4218 €

Lagerbestände
4054 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 63.5 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007488

Preisbereich
3,3412 € - 2,1402 €

Lagerbestände
11825 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/2
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 66.0 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007518

Preisbereich
2,3507 € - 0,7701 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 57.2 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007457

Preisbereich
3,1638 € - 2,0134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/4;M58
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 69.8 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007525

Preisbereich
4,317 € - 2,7456 €

Lagerbestände
4181 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.4 mm 12.7 mm 70 °C PVC Schwarz

10311349

Preisbereich
0,0597 € - 0,0597 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.0 mm 12.7 mm 230 °C PVC Gelb

10311332

Preisbereich
0,2568 € - 0,1223 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Runde Endkappe 11.1 mm 13.0 mm PVC Rot

10008720

Preisbereich
0,2735 € - 0,1478 €

Lagerbestände
4608 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 11.9 mm 13.0 mm PVC Rot

10008737

Preisbereich
0,2859 € - 0,1534 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 21.4 mm 25.0 mm PVC Rot

10008829

Preisbereich
0,8072 € - 0,3576 €

Lagerbestände
22309 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 30.2 mm 25.0 mm PVC Rot

10008898

Preisbereich
1,1295 € - 0,6237 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790