Menü Suche

Schlauchklemmen aus Kunststoff

Auf Lager

Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. Chemikalienbeständig

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Material: PA, PA66 Farbe: Schwarz, Weiß, Natur, Grau Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Farbe d1 Montageausführung W Typ Kaufen
1,3953 € - 2,2669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
Schwarz
70.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,5716 € - 1,2601 € 359 Auf Lager
41.5 mm
Schwarz
38.0 mm
8.0 mm
0,2126 € - 0,3872 € 1438 Auf Lager
8.0 mm
Weiß
6.6 mm
5.0 mm
0,3182 € - 0,5181 € 3140 Auf Lager
18.5 mm
Weiß
17.0 mm
7.0 mm
1,3657 € - 2,2106 € 426 Auf Lager
70.0 mm
Schwarz
66.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,221 € - 0,4027 € 221 Auf Lager
9.2 mm
Weiß
8.0 mm
Schnellmontage
5.0 mm
1
0,5604 € - 1,2348 € 2531 Auf Lager
38.5 mm
Weiß
35.0 mm
8.0 mm
0,3083 € - 0,5012 € 1098 Auf Lager
17.2 mm
Weiß
15.0 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,2168 € - 0,397 € 32086 Auf Lager
10.5 mm
Grau
9.2 mm
Schnellmontage
5.0 mm
1
0,5505 € - 1,2151 € 11450 Auf Lager
44.5 mm
Grau
41.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,3435 € - 0,5575 € 3662 Auf Lager
25.0 mm
Weiß
22.0 mm
7.0 mm
1,3362 € - 2,1683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
Grau
60.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,597 € - 1,3136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
Weiß
11.0 mm
8.0 mm
0,3435 € - 0,5575 € 13245 Auf Lager
25.0 mm
Weiß
22.0 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,2985 € - 0,5463 € 100 Auf Lager
15.0 mm
Weiß
12.8 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,3083 € - 0,5012 € 4140 Auf Lager
17.2 mm
Weiß
15.0 mm
7.0 mm
0,5392 € - 1,1883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.5 mm
Grau
38.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
1,3657 € - 2,2106 € 3850 Auf Lager
70.0 mm
Weiß
66.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,5167 € - 0,8392 € 200 Auf Lager
35.5 mm
Grau
32.5 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,673 € - 1,3165 € 200 Auf Lager
57.0 mm
Grau
53.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
  • von 8
Schlauchschellen 70.0 mm 75.0 mm PA Schwarz

10088555

Preisbereich
2,2669 € - 1,3953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 38.0 mm 41.5 mm PA66 Schwarz

10088340

Preisbereich
1,2601 € - 0,5716 €

Lagerbestände
359 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA66
Schlauchschellen 6.0 mm 6.8 mm PA66 Weiß

10087916

Preisbereich
0,3872 € - 0,2126 €

Lagerbestände
1438 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA66
Schlauchschellen 17.0 mm 18.5 mm PA66 Weiß

10088111

Preisbereich
0,5181 € - 0,3182 €

Lagerbestände
3140 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA66
Schlauchschellen 66.0 mm 70.0 mm PA Schwarz

10088531

Preisbereich
2,2106 € - 1,3657 €

Lagerbestände
426 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 8.0 mm 9.2 mm PA Weiß

10087930

Preisbereich
0,4027 € - 0,221 €

Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 35.0 mm 38.0 mm PA66 Weiß

10088326

Preisbereich
1,2348 € - 0,5604 €

Lagerbestände
2531 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA66
Schlauchschellen 15.0 mm 17.2 mm PA Weiß

10088081

Preisbereich
0,5012 € - 0,3083 €

Lagerbestände
1098 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 9.2 mm 10.5 mm PA Grau

10087954

Preisbereich
0,397 € - 0,2168 €

Lagerbestände
32086 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 41.0 mm 44.5 mm PA Grau

10088357

Preisbereich
1,2151 € - 0,5505 €

Lagerbestände
11450 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 22.0 mm 25.0 mm PA66 Weiß

10088203

Preisbereich
0,5575 € - 0,3435 €

Lagerbestände
3662 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA66
Schlauchschellen 60.0 mm 65.0 mm PA Grau

10088494

Preisbereich
2,1683 € - 1,3362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 44.0 mm 47.5 mm PA66 Weiß

10088395

Preisbereich
1,3136 € - 0,597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA66
Schlauchschellen 22.0 mm 25.0 mm PA Weiß

10088197

Preisbereich
0,5575 € - 0,3435 €

Lagerbestände
13245 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 12.8 mm 15.0 mm PA Weiß

10088050

Preisbereich
0,5463 € - 0,2985 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 15.0 mm 17.2 mm PA66 Weiß

10088098

Preisbereich
0,5012 € - 0,3083 €

Lagerbestände
4140 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA66
Schlauchschellen 38.0 mm 41.5 mm PA Grau

10088333

Preisbereich
1,1883 € - 0,5392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 66.0 mm 70.0 mm PA Weiß

10088524

Preisbereich
2,2106 € - 1,3657 €

Lagerbestände
3850 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 32.5 mm 35.5 mm PA Grau

10088289

Preisbereich
0,8392 € - 0,5167 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 53.0 mm 57.0 mm PA Grau

10088449

Preisbereich
1,3165 € - 0,673 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau