Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. Chemikalienbeständig
Material: PA, PA66 Farbe: Schwarz, Weiß, Natur, Grau Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Farbe | d1 | Montageausführung | W | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1762 € - 0,2175 € | 1014 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doppelgriff
|
0.24 in
6.1 mm
|
1
|
||
0,6211 € - 0,7668 € | 750 Auf Lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Schwarz
|
2.165 in
55.0 mm
|
Doppelgriff
|
0.37 in
9.4 mm
|
1
|
||
0,5578 € - 0,6886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.492 in
37.9 mm
|
Schwarz
|
1.35 in
34.3 mm
|
Doppelgriff
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
0,5143 € - 0,635 € | 1200 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Natur
|
1.87 in
47.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
1,2387 € - 1,5293 € | 1490 Auf Lager |
2.969 in
75.4 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
Doppelgriff
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
0,5724 € - 0,7066 € | 2995 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Schwarz
|
2.323 in
59.0 mm
|
Doppelgriff
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
0,5639 € - 0,6962 € | 45750 Auf Lager |
2.224 in
56.5 mm
|
Schwarz
|
2.087 in
53.0 mm
|
Doppelgriff
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,2783 € - 0,3436 € | 3249 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
Schwarz
|
1.043 in
26.5 mm
|
Doppelgriff
|
0.319 in
8.1 mm
|
1
|
||
1,0228 € - 1,2628 € | 1250 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Schwarz
|
3.146 in
79.9 mm
|
Doppelgriff
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
1,1912 € - 1,4706 € | 1250 Auf Lager |
3.567 in
90.6 mm
|
Schwarz
|
3.35 in
85.1 mm
|
Doppelgriff
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,5477 € - 0,8898 € | 46294 Auf Lager |
1.398 in
35.5 mm
|
Weiß
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,6434 € - 1,263 € | 2 Auf Lager |
1.988 in
50.5 mm
|
Schwarz
|
1.85 in
47.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,4221 € - 2,3091 € | 1640 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Schwarz
|
2.992 in
76.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,7026 € - 1,3742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.382 in
60.5 mm
|
Schwarz
|
2.224 in
56.5 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,4502 € - 2,3514 € | 463 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Weiß
|
3.15 in
80.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2393 € - 0,4379 € | 2076 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Weiß
|
0.402 in
10.2 mm
|
Schnellmontage
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,2295 € - 0,421 € | 19477 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Weiß
|
0.362 in
9.2 mm
|
Schnellmontage
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,2478 € - 0,4533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
Grau
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,359 € - 0,5829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Weiß
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
1,4502 € - 2,3514 € | 1340 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.