Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,293 € - 18,7712 € | 500 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| 0,482 € - 3,4348 € | 400 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,1085 € - 2,2507 € | 1100 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,0746 € - 1,0746 € | 2672 Auf Lager |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 9,7852 € - 20,5489 € | 100 Auf Lager |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 6,6286 € - 15,035 € | 50 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| 0,5107 € - 0,5107 € | 61 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5394 € - 1,1894 € | 8050 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,1299 € - 0,1678 € | 4074 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,3988 € | 16156 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,6829 € - 1,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,1836 € - 0,2568 € | 698 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,627 € - 1,3859 € | 9249 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 100 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 0,1241 € - 0,1721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,2726 € | 24465 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,4275 € - 3,0733 € | 1400 Auf Lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,439 € - 0,439 € | 2178 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1374 € - 0,1779 € | 6500 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,2109 € - 0,3873 € | 8956 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1