Menü Suche

Schneckengewinde-Schlauchschellen

Auf Lager

Schneckengewinde-Schlauchschellen sind für die Befestigung von Schläuchen an Armaturen und anderen Verbindungsstücken vorgesehen. Um beim Befestigen eines flexiblen Gummischlauchs eine Verformung des Schlauches zu reduzieren, sollte ein gestanztes Band mit gewalzten Kanten anstelle eines perforierten Bands verwendet werden. Einfache Montage und Demontage, ohne den Schlauch oder das Rohr abzunehmen. Werden in einer Vielzahl von Bereichen verwendet, darunter Automobil, Sanitär und HVAC.

  • Consists of a stamped rather than perforated band with rolled edges to prevent distortion of the hose when a flexible rubber hose is clamped.
  • Its screw makes it easy to install and uninstall and tightens the band around the hose to create a secure, leak-proof seal.
  • Used in various industries, including automotive, plumbing and HVAC.
Material: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Farbe: Natur Seriennummer: SR6100, SR6121

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
19 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Material d1 W Kaufen
0,7474 € - 0,8317 € 200 Auf Lager
25.0 mm
Edelstahl
16.0 mm
9.0 mm
0,9658 € - 1,0736 € 1700 Auf Lager
40.0 mm
Edelstahl
25.0 mm
12.0 mm
0,991 € - 1,1016 € 1900 Auf Lager
50.0 mm
Edelstahl
32.0 mm
12.0 mm
0,5865 € - 0,6508 € 1000 Auf Lager
12.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
9.0 mm
0,6481 € - 0,7194 € 2500 Auf Lager
22.0 mm
Edelstahl
12.0 mm
9.0 mm
0,9397 € - 1,0445 € 200 Auf Lager
32.0 mm
Edelstahl
20.0 mm
12.0 mm
0,8174 € - 0,9112 € 700 Auf Lager
25.0 mm
Edelstahl
16.0 mm
12.0 mm
1,0328 € - 1,1483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Edelstahl
40.0 mm
12.0 mm
0,6117 € - 0,6775 € 600 Auf Lager
16.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
9.0 mm
1,1618 € - 1,2892 € 850 Auf Lager
70.0 mm
Edelstahl
50.0 mm
12.0 mm
1,3472 € - 1,5065 € 1600 Auf Lager
50.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
32.0 mm
12.0 mm
1,1239 € - 1,2475 € 550 Auf Lager
32.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
20.0 mm
12.0 mm
1,4133 € - 1,5764 € 550 Auf Lager
70.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
50.0 mm
12.0 mm
1,2556 € - 1,3927 € 3050 Auf Lager
40.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
25.0 mm
12.0 mm
0,9988 € - 1,1089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
12.0 mm
9.0 mm
1,0464 € - 1,1619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
16.0 mm
12.0 mm
0,867 € - 0,9649 € 5900 Auf Lager
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
8.0 mm
9.0 mm
1,0036 € - 1,1156 € 550 Auf Lager
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
10.0 mm
9.0 mm
1,4132 € - 1,5639 € 550 Auf Lager
60.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
40.0 mm
12.0 mm
Schlauchschellen 16.0 - 25.0 mm 9.0 mm Edelstahl

10554463

Preisbereich
0,8317 € - 0,7474 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Band & Gehäuse: Edelstahl AISI 430;Schraube: galvanisiert
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 25.0 - 40.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10307922

Preisbereich
1,0736 € - 0,9658 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Band & Gehäuse: Edelstahl AISI 430;Schraube: galvanisiert
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 32.0 - 50.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10307939

Preisbereich
1,1016 € - 0,991 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Band & Gehäuse: Edelstahl AISI 430;Schraube: galvanisiert
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Edelstahl

10307878

Preisbereich
0,6508 € - 0,5865 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Band & Gehäuse: Edelstahl AISI 430;Schraube: galvanisiert
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 12.0 - 22.0 mm 9.0 mm Edelstahl

10307892

Preisbereich
0,7194 € - 0,6481 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Band & Gehäuse: Edelstahl AISI 430;Schraube: galvanisiert
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10307915

Preisbereich
1,0445 € - 0,9397 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Band & Gehäuse: Edelstahl AISI 430;Schraube: galvanisiert
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schlauchschellen 16.0 - 25.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10307908

Preisbereich
0,9112 € - 0,8174 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Band & Gehäuse: Edelstahl AISI 430;Schraube: galvanisiert
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10456361

Preisbereich
1,1483 € - 1,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Band & Gehäuse: Edelstahl AISI 430;Schraube: galvanisiert
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm Edelstahl

10307885

Preisbereich
0,6775 € - 0,6117 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Band & Gehäuse: Edelstahl AISI 430;Schraube: galvanisiert
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10307946

Preisbereich
1,2892 € - 1,1618 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Band & Gehäuse: Edelstahl AISI 430;Schraube: galvanisiert
  • Zolltarifnummer
    7307291090
Schlauchschellen 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276105

Preisbereich
1,5065 € - 1,3472 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550793

Preisbereich
1,2475 € - 1,1239 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550809

Preisbereich
1,5764 € - 1,4133 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276099

Preisbereich
1,3927 € - 1,2556 €

Lagerbestände
3050 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550786

Preisbereich
1,1089 € - 0,9988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10452042

Preisbereich
1,1619 € - 1,0464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550779

Preisbereich
0,9649 € - 0,867 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276082

Preisbereich
1,1156 € - 1,0036 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276112

Preisbereich
1,5639 € - 1,4132 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur