Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.
Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.
Seriennummer: SR1946
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Unterlegscheibentyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1285 € - 0,1793 € | 51032 Auf Lager |
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1076 € - 0,1506 € | 108 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0746 € - 0,1043 € | 2899 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0746 € - 0,1043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0911 € - 0,1271 € | 7225 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 41188 Auf Lager |
Weiß
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,054 € - 0,0757 € | 1364 Auf Lager |
Schwarz
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
1
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 61500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1136 € - 0,1578 € | 471976 Auf Lager |
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 80498 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1076 € - 0,1506 € | 692 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1076 € - 0,1506 € | 37401 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 22350 Auf Lager |
Weiß
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 258 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1136 € - 0,1578 € | 2284 Auf Lager |
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Kopfschraube
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 58 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1325 € - 0,1707 € | 494 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1506 € - 0,1951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 68131 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.