Menü Suche

Schraubenschutzkappen

Auf Lager

Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.

Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.

Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

  • Schützen die Befestigungen vor Manipulationen und Witterungseinflüssen.
  • Schaffen ein verbessertes Erscheinungsbild für Ihre Anwendung.
  • Hervorragende Wahl für Anwendungen im Freien.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde D Farbe Typ Kaufen
10072578 0,1002 € - 0,2756 € 4000 Auf Lager
1/4
Schwarz
1
0,3127 € - 0,6387 € 480 Auf Lager
M22
39.7 mm
Grau
1
0,08 € - 0,2627 € 1500 Auf Lager
M10
15.8 mm
Schwarz
1
0,1002 € - 0,2756 € 5500 Auf Lager
1/4
Weiß
1
0,08 € - 0,2627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
15.8 mm
Weiß
1
0,0473 € - 0,1187 € 1500 Auf Lager
10.9 mm
Weiß
0,2439 € - 0,6689 € 750 Auf Lager
34.0 mm
Schwarz
0,1578 € - 0,3223 € 3360 Auf Lager
M14
27.5 mm
Grau
1
0,1233 € - 0,3103 € 750 Auf Lager
7/16
Weiß
1
0,5122 € - 0,5122 € 473 Auf Lager
39.7 mm
Weiß
0,1473 € - 0,3094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12;1/2
23.6 mm
Grau
1
0,1145 € - 0,3103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16
Schwarz
1
0,0591 € - 0,1509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.9 mm
Weiß
0,3199 € - 0,8888 € 80 Auf Lager
39.7 mm
Schwarz
0,1416 € - 0,2265 € 900 Auf Lager
23.6 mm
Schwarz
0,1094 € - 0,2244 € 1000 Auf Lager
7/16
Grau
1
0,1098 € - 0,2639 € 840 Auf Lager
M14
Schwarz
1
0,111 € - 0,1883 € 42750 Auf Lager
21.3 mm
Schwarz
0,0538 € - 0,1509 € 500 Auf Lager
12.9 mm
Schwarz
0,2927 € - 0,8074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.7 mm
Weiß
  • von 5
Bolzenschutzkappe 1/4 10.9 mm LDPE Schwarz

10072578

Preisbereich
0,2756 € - 0,1002 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.9 mm
  • Bolzengewinde
    1/4
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe M22 31.8 mm LDPE Grau

10104019

Preisbereich
0,6387 € - 0,3127 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Bolzenschutzkappe M10 LDPE - PIR Schwarz

10074633

Preisbereich
0,2627 € - 0,08 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.8 mm
  • Bolzengewinde
    M10
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe 1/4 10.9 mm LDPE Weiß

10072585

Preisbereich
0,2756 € - 0,1002 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.9 mm
  • Bolzengewinde
    1/4
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe M10 LDPE - PIR Weiß

10074640

Preisbereich
0,2627 € - 0,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.8 mm
  • Bolzengewinde
    M10
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe 7.9 mm LDPE - PIR Weiß

10087459

Preisbereich
0,1187 € - 0,0473 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Bolzenschutzkappe 26.8 mm LDPE Schwarz

10087480

Preisbereich
0,6689 € - 0,2439 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Bolzenschutzkappe M14 21.8 mm LDPE Grau

10103975

Preisbereich
0,3223 € - 0,1578 €

Lagerbestände
3360 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Bolzenschutzkappe 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Weiß

10072615

Preisbereich
0,3103 € - 0,1233 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • Bolzengewinde
    7/16
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe 31.8 mm LDPE Weiß

10087435

Preisbereich
0,5122 € - 0,5122 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Bolzenschutzkappe M12;1/2 18.8 mm LDPE - PIR Grau

10103968

Preisbereich
0,3094 € - 0,1473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Bolzenschutzkappe 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10072608

Preisbereich
0,3103 € - 0,1145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • Bolzengewinde
    7/16
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe 9.8 mm LDPE - PIR Weiß

10086438

Preisbereich
0,1509 € - 0,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Bolzenschutzkappe 31.8 mm LDPE Schwarz

10083093

Preisbereich
0,8888 € - 0,3199 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Bolzenschutzkappe 18.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10086995

Preisbereich
0,2265 € - 0,1416 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Bolzenschutzkappe 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Grau

10104040

Preisbereich
0,2244 € - 0,1094 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • Bolzengewinde
    7/16
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe M14 20.8 mm LDPE Schwarz

10074619

Preisbereich
0,2639 € - 0,1098 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.8 mm
  • Bolzengewinde
    M14
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe 16.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10086988

Preisbereich
0,1883 € - 0,111 €

Lagerbestände
42750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Bolzenschutzkappe 9.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10086964

Preisbereich
0,1509 € - 0,0538 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Bolzenschutzkappe 29.8 mm LDPE Weiß

10087428

Preisbereich
0,8074 € - 0,2927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm