Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0744 € - 0,0869 € | 6475 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,067 € - 0,0783 € | 119 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0536 € - 0,0626 € | 1645 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0705 € - 0,0826 € | 2992 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0548 € - 0,0641 € | 666 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0324 € - 0,0378 € | 399 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0781 € - 0,0915 € | 145 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0431 € - 0,0506 € | 11740 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1126 € - 0,1317 € | 473 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1307 € - 0,152 € | 2390 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,7016 € - 0,8207 € | 129 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0419 € - 0,0486 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4089 € - 0,4806 € | 200 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0651 € - 0,0761 € | 9580 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,243 € - 0,2701 € | 70 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1134 € - 0,1325 € | 39594 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4591 € - 0,5366 € | 125 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0664 € - 0,0777 € | 4924 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0681 € - 0,0799 € | 36 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,071 € - 0,0832 € | 114 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.