Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bolzengewinde | D | Farbe | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1661 € - 0,4346 € | 2541 Auf Lager |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Weiß
|
1
|
||
0,0949 € - 0,196 € | 4500 Auf Lager |
1/4
|
|
Grau
|
1
|
||
0,2393 € - 0,6593 € | 676 Auf Lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Weiß
|
1
|
||
10072578 | 0,0984 € - 0,2705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4
|
|
Schwarz
|
1
|
|
0,1389 € - 0,2223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
0,1929 € - 0,1929 € | 3000 Auf Lager |
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
0,2393 € - 0,6564 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
0,2309 € - 0,476 € | 244 Auf Lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grau
|
1
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/16 UNF
|
|
Grün
|
2
|
|||
0,3139 € - 0,8722 € | 138 Auf Lager |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
0,4759 € - 0,9787 € | 500 Auf Lager |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grau
|
1
|
||
0,0984 € - 0,1759 € | 3416 Auf Lager |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Weiß
|
1
|
||
0,0528 € - 0,1481 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
0,3069 € - 0,6268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grau
|
1
|
||
0,1844 € - 0,5322 € | 531 Auf Lager |
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Weiß
|
1
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/16 UNF
|
|
Braun
|
2
|
|||
0,1577 € - 0,4346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
0,5744 € - 0,5744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Weiß
|
1
|
||
0,1337 € - 0,3844 € | 9135 Auf Lager |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Weiß
|
1
|
||
0,0722 € - 0,1516 € | 21498 Auf Lager |
5/16 UNF
|
|
Schwarz
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.