Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR5495
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4817 € - 5,4817 € | 70 Auf Lager |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
4,6342 € - 4,6342 € | 299 Auf Lager |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,4291 € - 4,4291 € | 360 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,9991 € - 10,9498 € | 2361 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
43,9223 € - 53,5188 € | 4 Auf Lager |
M16
|
|
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
39,4658 € - 45,2757 € | 5 Auf Lager |
M10
|
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
4,8529 € - 4,8529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
10,2936 € - 10,2936 € | 20 Auf Lager |
M8
|
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
3,2261 € - 3,5952 € | 198 Auf Lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,3189 € - 11,3189 € | 57 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,3197 € - 4,7982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,2261 € - 5,0579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Innen-/Innengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,2936 € - 10,2936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5,4817 € - 5,4817 € | 69 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10281956 | 5,345 € - 5,345 € | 8086 Auf Lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
9,7605 € - 9,7605 € | 384 Auf Lager |
M8
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
9,2684 € - 9,2684 € | 1061 Auf Lager |
M8
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
39,4658 € - 45,2757 € | 13 Auf Lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
13,8615 € - 13,8615 € | 28 Auf Lager |
M10
|
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
5,0579 € - 5,0579 € | 773 Auf Lager |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.