Menü Suche

Schwingungsdämpfer mit Innen- und Außengewinde

Auf Lager

Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.

Seriennummer: SR5495

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtdurchmesser Typ Gesamthöhe Kaufen
3,2261 € - 5,0579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
15.0 mm
Innen-/Innengewinde
10.0 mm
11,3189 € - 11,3189 € 57 Auf Lager
M8
40.0 mm
40.0 mm
10281956 5,345 € - 5,345 € 8086 Auf Lager
M4
15.0 mm
15.0 mm
3,2261 € - 3,5952 € 198 Auf Lager
M3
10.0 mm
10.0 mm
10,9498 € - 10,9498 € 45 Auf Lager
M8
85.0 mm
9,7605 € - 9,7605 € 384 Auf Lager
M8
80.0 mm
4,6342 € - 4,6342 € 418 Auf Lager
M6
20.0 mm
20.0 mm
4,8529 € - 4,8529 € 115 Auf Lager
M6
20.0 mm
25.0 mm
5,2903 € - 5,2903 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
25.0 mm
4,3197 € - 4,7982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
20.0 mm
5,4817 € - 5,4817 € 69 Auf Lager
M6
25.0 mm
30.0 mm
10,2936 € - 10,2936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
40.0 mm
35.0 mm
11,3599 € - 13,8615 € 43 Auf Lager
M10
50.0 mm
45.0 mm
5,9328 € - 9,2684 € 45 Auf Lager
M8
30.0 mm
25.0 mm
5,0716 € - 5,0716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
20.0 mm
3,2945 € - 3,6499 € 66 Auf Lager
M4
21.0 mm
14,4084 € - 14,4084 € 20 Auf Lager
M10
50.0 mm
50.0 mm
6,139 € - 6,139 € 1640 Auf Lager
M6
3
10164228 2,9991 € - 2,9991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6-32
2
3,4637 € - 3,5482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10-32
1
  • von 7
Schwingungsdämpfer Rund M3 15.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10281949

Preisbereich
5,0579 € - 3,2261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    Innen-/Innengewinde
  • Gewindegröße
    M3
  • Female thread length
    3.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 40.0 mm 11.1 mm Stahl;Kautschuk

10282076

Preisbereich
11,3189 € - 11,3189 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M4 15.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10281956

Preisbereich
5,345 € - 5,345 €

Lagerbestände
8086 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M3 10.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10281925

Preisbereich
3,5952 € - 3,2261 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M3
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 30.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10281833

Preisbereich
10,9498 € - 10,9498 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    85.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 30.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10281826

Preisbereich
9,7605 € - 9,7605 €

Lagerbestände
384 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 20.0 mm 35.0 mm Stahl;Kautschuk

10281987

Preisbereich
4,6342 € - 4,6342 €

Lagerbestände
418 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 20.0 mm 40.0 mm Stahl;Kautschuk

10281994

Preisbereich
4,8529 € - 4,8529 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 25.0 mm 45.0 mm Stahl;Kautschuk

10282014

Preisbereich
5,2903 € - 5,2903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M4 15.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10282168

Preisbereich
4,7982 € - 4,3197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 25.0 mm 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10282021

Preisbereich
5,4817 € - 5,4817 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 40.0 mm 14.3 mm Stahl;Kautschuk

10282069

Preisbereich
10,2936 € - 10,2936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M10 50.0 mm 19.1 mm Stahl;Kautschuk

10282090

Preisbereich
13,8615 € - 11,3599 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 30.0 mm 60.0 mm Stahl;Kautschuk

10282038

Preisbereich
9,2684 € - 5,9328 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 25.0 mm 45.0 mm Stahl;Kautschuk

10282007

Preisbereich
5,0716 € - 5,0716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M4 10.0 mm 10.0 mm Stahl;Kautschuk

10282151

Preisbereich
3,6499 € - 3,2945 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M10 50.0 mm 14.3 mm Stahl;Kautschuk

10282106

Preisbereich
14,4084 € - 14,4084 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 Kautschuk; Carbonstahl

10164297

Preisbereich
6,139 € - 6,139 €

Lagerbestände
1640 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M6
  • Male thread length
    21.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund 6-32 Kautschuk; Carbonstahl

10164228

Preisbereich
2,9991 € - 2,9991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    6-32
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
Schwingungsdämpfer Rund 10-32 Kautschuk; Carbonstahl

10164280

Preisbereich
3,5482 € - 3,4637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    10-32
  • Male thread length
    9.5 mm