Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.
Material: Sealon Farbe: Grau Seriennummer: SRE0103, SRE0104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | A | B | C | E | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0586 € - 0,0816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,0639 € - 0,0892 € | 2000 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,0639 € - 0,0892 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.