Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2524 € - 0,2887 € | 135 Auf Lager |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2539 € | 6990 Auf Lager |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0669 € | 2 Auf Lager |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,057 € - 0,0633 € | 998 Auf Lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1026 € - 0,1026 € | 1000 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1026 € - 0,1026 € | 31 Auf Lager |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1606 € | 985 Auf Lager |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0818 € | 18995 Auf Lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0707 € | 203 Auf Lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0788 € - 0,0876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,251 € | 9455 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1606 € | 500 Auf Lager |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2539 € | 1960 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,2381 € | 61 Auf Lager |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,251 € | 2988 Auf Lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2524 € - 0,2887 € | 5901 Auf Lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,0672 € | 2110 Auf Lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2326 € - 0,2656 € | 3798 Auf Lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.