Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,1072 € - 0,1262 € 499 Auf Lager
M4
5.0 mm
0,0774 € - 0,086 € 2000 Auf Lager
M4 x 0.7
22.2 mm
0,1072 € - 0,1262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
0,2196 € - 0,2492 € 693 Auf Lager
M3
7.9 mm
0,2283 € - 0,2607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
12.7 mm
0,2196 € - 0,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.4 mm
0,0777 € - 0,0863 € 4800 Auf Lager
M4 x 0.7
25.4 mm
0,1265 € - 0,1492 € 1436 Auf Lager
M3
12.0 mm
0,0641 € - 0,0713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
15.9 mm
0,2154 € - 0,2463 € 687 Auf Lager
M4 x 0.7
12.7 mm
0,0631 € - 0,0701 € 15083 Auf Lager
M4
9.5 mm
0,2126 € - 0,2421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
9.5 mm
0,2477 € - 0,2833 € 1000 Auf Lager
M4 x 0.7
9.5 mm
0,0593 € - 0,0659 € 2134 Auf Lager
M4
12.7 mm
0,1072 € - 0,1262 € 2000 Auf Lager
M2.5
6.0 mm
0,1072 € - 0,1262 € 1458 Auf Lager
M3
10.0 mm
0,1124 € - 0,1249 € 500 Auf Lager
M2.5
8.0 mm
0,2126 € - 0,2421 € 2351 Auf Lager
M4
6.4 mm
0,1341 € - 0,1577 € 1388 Auf Lager
M2.5
12.0 mm
0,1072 € - 0,1262 € 581 Auf Lager
M4
10.0 mm
  • von 10
Halterung zur Schraubmontage 5.0 mm PA

10175422

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 22.2 mm PA

10016671

Preisbereich
0,086 € - 0,0774 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 8.0 mm PA

10175361

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10016862

Preisbereich
0,2492 € - 0,2196 €

Lagerbestände
693 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 12.7 mm PA Natur

10011287

Preisbereich
0,2607 € - 0,2283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10016848

Preisbereich
0,2492 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 25.4 mm PA

10016695

Preisbereich
0,0863 € - 0,0777 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 12.0 mm PA

10175309

Preisbereich
0,1492 € - 0,1265 €

Lagerbestände
1436 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10016923

Preisbereich
0,0713 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10016770

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
687 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 9.5 mm PA Natur

10010280

Preisbereich
0,0701 € - 0,0631 €

Lagerbestände
15083 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 9.5 mm PA Natur

10010235

Preisbereich
0,2421 € - 0,2126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Preisbereich
0,2833 € - 0,2477 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 12.7 mm PA Natur

10011270

Preisbereich
0,0659 € - 0,0593 €

Lagerbestände
2134 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 6.0 mm PA

10175279

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 10.0 mm PA

10175293

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
1458 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 8.0 mm PA

10175286

Preisbereich
0,1249 € - 0,1124 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 6.4 mm PA Natur

10010273

Preisbereich
0,2421 € - 0,2126 €

Lagerbestände
2351 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 12.0 mm PA

10175224

Preisbereich
0,1577 € - 0,1341 €

Lagerbestände
1388 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 10.0 mm PA

10175378

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
581 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm