Menü Suche

Sechskant-Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
137 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Außengewindegröße Abstand Schlüsselweite Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
1,0507 € - 1,5168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
30.0 mm
1,2516 € - 1,6515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
40.0 mm
1,7157 € - 2,2927 € 4 Auf Lager
12.7 mm
30.0 mm
0,1438 € - 0,1598 € 4300 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,6255 € - 0,9871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,647 € - 1,0172 € 950 Auf Lager
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1333 € - 0,1481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,3903 € - 1,9799 € 849 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
1,0967 € - 1,5796 € 1498 Auf Lager
8.0 mm
30.0 mm
1,6246 € - 2,156 € 98 Auf Lager
12.7 mm
25.0 mm
0,9225 € - 1,4089 € 4871 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,9691 € - 1,3965 € 191 Auf Lager
8.0 mm
20.0 mm
1,5639 € - 2,0801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
45.0 mm
0,647 € - 1,0172 € 100 Auf Lager
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1639 € - 0,1821 € 2955 Auf Lager
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1371 € - 0,1523 € 87 Auf Lager
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
2,0953 € - 2,7785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
50.0 mm
1,0081 € - 1,4561 € 96 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,4637 € - 1,4637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,4247 € - 1,8795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
9.0 mm
40.0 mm
  • von 7
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.4 mm 30.0 mm

10156322

Preisbereich
1,5168 € - 1,0507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 40.0 mm

10156513

Preisbereich
1,6515 € - 1,2516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 12.7 mm 30.0 mm

10156735

Preisbereich
2,2927 € - 1,7157 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm

10131824

Preisbereich
0,1598 € - 0,1438 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Preisbereich
0,9871 € - 0,6255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 10.0 mm

10131855

Preisbereich
1,0172 € - 0,647 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 10.0 mm

10131954

Preisbereich
0,1481 € - 0,1333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10132043

Preisbereich
1,9799 € - 1,3903 €

Lagerbestände
849 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 30.0 mm

10156490

Preisbereich
1,5796 € - 1,0967 €

Lagerbestände
1498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 12.7 mm 25.0 mm

10156704

Preisbereich
2,156 € - 1,6246 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 25.0 mm

10131817

Preisbereich
1,4089 € - 0,9225 €

Lagerbestände
4871 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 20.0 mm

10156445

Preisbereich
1,3965 € - 0,9691 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 9.5 mm 45.0 mm

10156650

Preisbereich
2,0801 € - 1,5639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 20.0 mm

10131893

Preisbereich
1,0172 € - 0,647 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 20.0 mm

10131992

Preisbereich
0,1821 € - 0,1639 €

Lagerbestände
2955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Preisbereich
0,1523 € - 0,1371 €

Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 12.7 mm 50.0 mm

10156827

Preisbereich
2,7785 € - 2,0953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Preisbereich
1,4561 € - 1,0081 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

10156421

Preisbereich
1,4637 € - 1,4637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 9.5 mm M5 40.0 mm

10010679

Preisbereich
1,8795 € - 1,4247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm