Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4117 € - 0,4347 € | 21034 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,042 € - 0,0489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,0893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0855 € | 8640 Auf Lager |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0518 € | 10800 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,3629 € | 92 Auf Lager |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3213 € - 0,3744 € | 4003 Auf Lager |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0459 € | 220 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0771 € | 58665 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0426 € | 1007 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0479 € | 2080 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,073 € - 0,0853 € | 5242 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3687 € - 0,4304 € | 5532 Auf Lager |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0374 € - 0,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0479 € | 10976 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,0827 € | 440 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,5515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0426 € | 39185 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,075 € | 10795 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.