Menü Suche

Selbstklebende Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager

Halterungen mit Klebebefestigung verfügen über ein doppelseitiges Klebeband mit einer Abziehlasche zur schnellen Installation. Sie werden mit drei Optionen für die Leiterplattenmontage geliefert: Schnappverschluss, ohne Verriegelung und flache Auflage. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Breite Unterteil Länge Unterteil Abstandhalterlänge Kaufen
0,1705 € - 0,1895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,1434 € - 0,1594 € 5978 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,1508 € - 0,1676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1705 € - 0,1895 € 890 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,2548 € - 0,29 € 7684 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2295 € - 0,2619 € 1968 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,2295 € - 0,2619 € 14385 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,8054 € - 2,3514 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
0,2548 € - 0,29 € 5076 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,2548 € - 0,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,3705 € - 0,4117 € 24500 Auf Lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,749 € - 0,8743 € 7386 Auf Lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,129 € - 0,1475 € 895 Auf Lager
7.1 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,1352 € - 0,1542 € 2000 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,2548 € - 0,2914 € 4998 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,1352 € - 0,1542 € 12566 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,1352 € - 0,1542 € 16665 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
14.3 mm
0,1681 € - 0,1868 € 797 Auf Lager
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,1818 € - 0,202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1793 € - 0,1992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
  • von 5
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Preisbereich
0,1895 € - 0,1705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Preisbereich
0,1594 € - 0,1434 €

Lagerbestände
5978 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Preisbereich
0,1676 € - 0,1508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Preisbereich
0,1895 € - 0,1705 €

Lagerbestände
890 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Preisbereich
0,29 € - 0,2548 €

Lagerbestände
7684 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Preisbereich
0,2619 € - 0,2295 €

Lagerbestände
1968 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Preisbereich
0,2619 € - 0,2295 €

Lagerbestände
14385 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

10331712

Preisbereich
2,3514 € - 0,8054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Preisbereich
0,29 € - 0,2548 €

Lagerbestände
5076 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Preisbereich
0,29 € - 0,2548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Preisbereich
0,4117 € - 0,3705 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
  • Breite Unterteil
    18.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    22.4 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Preisbereich
0,8743 € - 0,749 €

Lagerbestände
7386 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
  • Breite Unterteil
    18.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10022061

Preisbereich
0,1475 € - 0,129 €

Lagerbestände
895 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10022153

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Preisbereich
0,2914 € - 0,2548 €

Lagerbestände
4998 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
12566 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10022160

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
16665 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    14.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10150467

Preisbereich
0,1868 € - 0,1681 €

Lagerbestände
797 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap-Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10150481

Preisbereich
0,202 € - 0,1818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap-Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013434

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm