Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2748 € - 23,0426 € | 36 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 26,4287 € - 35,4248 € | 67 Auf Lager |
Viereckig
|
Weiß
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,7178 € - 12,21 € | 81 Auf Lager |
Flach
|
Grau
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16,3278 € - 20,417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gewölbt
|
Schwarz
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 31,637 € - 42,3692 € | 783 Auf Lager |
Viereckig
|
Natur
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Grau
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 15,2661 € - 20,46 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gewölbt
|
Natur
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 23,6165 € - 31,8809 € | 11 Auf Lager |
Viereckig
|
Natur
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 10,8701 € - 13,487 € | 101 Auf Lager |
Gewölbt
|
Schwarz
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 12,3283 € - 14,3008 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0502 € | 46547 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0759 € | 7168 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0255 € - 0,0255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,6561 € - 12,9418 € | 13 Auf Lager |
Flach
|
Weiß
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2023 € | 2666 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,9505 € - 15,2518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,161 € | 36058 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,2066 € - 0,2439 € | 566 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,33 € - 2,33 € | 1500 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 0,2756 € - 0,2756 € | 490 Auf Lager |
Viereckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm