Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1668 € - 0,2336 € | 4536 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,4499 € - 0,4499 € | 8064 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0818 € | 44506 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,0595 € - 0,0834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0489 € - 0,0489 € | 448 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5931 € - 0,8303 € | 2080 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,2245 € - 0,3143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,1449 € - 0,1693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0423 € | 1117 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2541 € - 0,3558 € | 4464 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,3812 € - 0,5338 € | 768 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
||
| 0,0428 € - 0,0502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3548 € - 0,4967 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,4977 € - 0,6969 € | 768 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,0625 € - 0,0875 € | 21024 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0453 € | 2053 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1668 € - 0,2336 € | 9492 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 11,1767 € - 12,7415 € | 192 Auf Lager |
Gewölbt
|
Natur
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1438 € | 8228 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,1449 € - 0,1693 € | 1008 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.