Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
140 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Stärke Kaufen
0,0939 € - 0,1506 € 76 Auf Lager
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
0,1215 € - 0,19 € 1160 Auf Lager
PC
5.5 mm
13.0 mm
M5
1.0 mm
0,0875 € - 0,1436 € 25 Auf Lager
PC
2.8 mm
8.0 mm
M2.5
0.5 mm
0,1046 € - 0,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
0,152 € - 0,2126 € 6500 Auf Lager
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3801 € - 0,6181 € 26 Auf Lager
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
10217160 0,0627 € - 0,0774 € 2896 Auf Lager
Nylon 6/6
20 mm
1.5 mm
0,0318 € - 0,0393 € 2904 Auf Lager
Nylon 6/6
15.1 mm
1.6 mm
0,0239 € - 0,0295 € 13500 Auf Lager
Nylon 6/6
15.1 mm
0.8 mm
0,0255 € - 0,0315 € 1943 Auf Lager
Nylon 6/6
22.6 mm
0.8 mm
0,0159 € - 0,0196 € 2881 Auf Lager
Nylon 6/6
6.8 mm
1.6 mm
0,022 € - 0,0271 € 36854 Auf Lager
Nylon 6/6
8.3 mm
0.8 mm
0,0808 € - 0,0997 € 1958 Auf Lager
Nylon 6/6
28.6 mm
1.6 mm
0,2421 € - 0,2989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
32 mm
1.6 mm
0,0199 € - 0,0245 € 1448 Auf Lager
Nylon 6/6
9.9 mm
0.8 mm
0,0932 € - 0,1151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 mm
0,0159 € - 0,0196 € 169278 Auf Lager
Nylon 6/6
5.2 mm
1.6 mm
0,0199 € - 0,0245 € 27620 Auf Lager
Nylon 6/6
11.5 mm
0.8 mm
0,0199 € - 0,0245 € 10816 Auf Lager
Nylon 6/6
8.3 mm
1.6 mm
0,0279 € - 0,0344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
11.5 mm
1.6 mm
  • von 7
Sicherungsscheibe 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Preisbereich
0,1506 € - 0,0939 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M3.5
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
Sicherungsscheibe 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Preisbereich
0,19 € - 0,1215 €

Lagerbestände
1160 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
Sicherungsscheibe 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Preisbereich
0,1436 € - 0,0875 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M2.5
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
Sicherungsscheibe 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Preisbereich
0,1703 € - 0,1046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Preisbereich
0,2126 € - 0,152 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
Sicherungsscheibe 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Preisbereich
0,6181 € - 0,3801 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
Sicherungsscheibe 6.9 mm 0.787 in 0.059 in Nylon 6/6

10217160

Preisbereich
0,0774 € - 0,0627 €

Lagerbestände
2896 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    20 mm
  • Stärke
    1.5 mm
Sicherungsscheibe 9.5 mm 0.594 in 0.062 in Nylon 6/6

10217221

Preisbereich
0,0393 € - 0,0318 €

Lagerbestände
2904 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    15.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
Sicherungsscheibe 9.5 mm 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

10217207

Preisbereich
0,0295 € - 0,0239 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    15.1 mm
  • Stärke
    0.8 mm
Sicherungsscheibe 14.3 mm 0.891 in 0.032 in Nylon 6/6

10217283

Preisbereich
0,0315 € - 0,0255 €

Lagerbestände
1943 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    22.6 mm
  • Stärke
    0.8 mm
Sicherungsscheibe 3.9 mm 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Preisbereich
0,0196 € - 0,0159 €

Lagerbestände
2881 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    6.8 mm
  • Stärke
    1.6 mm
Sicherungsscheibe 5.9 mm 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Preisbereich
0,0271 € - 0,022 €

Lagerbestände
36854 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    0.8 mm
Sicherungsscheibe 17.5 mm 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Preisbereich
0,0997 € - 0,0808 €

Lagerbestände
1958 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    28.6 mm
  • Stärke
    1.6 mm
Sicherungsscheibe 14.3 mm 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Preisbereich
0,2989 € - 0,2421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    32 mm
  • Stärke
    1.6 mm
Sicherungsscheibe 5.9 mm 0.391 in 0.032 in Nylon 6/6

10217092

Preisbereich
0,0245 € - 0,0199 €

Lagerbestände
1448 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    9.9 mm
  • Stärke
    0.8 mm
Sicherungsscheibe 9.5 mm 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10217085

Preisbereich
0,1151 € - 0,0932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    1.6 mm
Sicherungsscheibe 2.9 mm 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Natur

10217009

Preisbereich
0,0196 € - 0,0159 €

Lagerbestände
169278 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    5.2 mm
  • Stärke
    1.6 mm
Sicherungsscheibe 7.0 mm 0.453 in 0.032 in Nylon 6/6

10217146

Preisbereich
0,0245 € - 0,0199 €

Lagerbestände
27620 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    0.8 mm
Sicherungsscheibe 5.0 mm 0.328 in 0.062 in Nylon 6/6

10217061

Preisbereich
0,0245 € - 0,0199 €

Lagerbestände
10816 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    1.6 mm
Sicherungsscheibe 7.0 mm 0.453 in 0.062 in Nylon 6/6

10217177

Preisbereich
0,0344 € - 0,0279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.6 mm