Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.
Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.
Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.
Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.
Seriennummer: SR1945
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3801 € - 0,6181 € | 26 Auf Lager |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,152 € - 0,2126 € | 6500 Auf Lager |
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1506 € | 76 Auf Lager |
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3.5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0673 € | 2000 Auf Lager |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,038 € - 0,038 € | 12458 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,2351 € | 160 Auf Lager |
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,0412 € | 5437 Auf Lager |
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0294 € - 0,0294 € | 18804 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0683 € - 0,0952 € | 64638 Auf Lager |
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE - PIR
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0294 € - 0,0294 € | 46039 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0395 € | 23862 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0839 € | 459998 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0347 € | 22563 Auf Lager |
PA
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,137 € | 111 Auf Lager |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0352 € | 2906 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0429 € | 20147 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.