Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.
Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.
Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.
Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.
Seriennummer: SR1945
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3801 € - 0,6181 € | 26 Auf Lager |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1506 € | 76 Auf Lager |
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3.5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0875 € - 0,1436 € | 25 Auf Lager |
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2.5
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,152 € - 0,2126 € | 6500 Auf Lager |
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,19 € | 1160 Auf Lager |
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0322 € | 21264 Auf Lager |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,3266 € - 0,3829 € | 507 Auf Lager |
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0848 € - 0,0995 € | 874 Auf Lager |
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0333 € - 0,0391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0368 € | 22319 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,044 € - 0,044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,0848 € - 0,1186 € | 11534 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,3984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3801 € - 0,6181 € | 57 Auf Lager |
PVC
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0976 € | 4863 Auf Lager |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0699 € | 4000 Auf Lager |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0384 € - 0,0384 € | 6000 Auf Lager |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0333 € - 0,0391 € | 8043 Auf Lager |
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0781 € - 0,0916 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.