Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.
Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.
Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.
Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.
Seriennummer: SR1945
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0347 € - 0,0347 € | 13793 Auf Lager |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,1511 € - 0,1866 € | 6733 Auf Lager |
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,092 € - 0,092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0199 € - 0,0245 € | 10816 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.328 in
8.3 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0199 € - 0,0245 € | 27620 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0318 € - 0,0393 € | 2904 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0753 € - 0,0929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0118 € - 0,0146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
|
0.266 in
6.8 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0143 € - 0,0176 € | 3471 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.328 in
8.3 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0221 € - 0,0273 € | 70856 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
0.050 in
1.3 mm
|
||
| 0,0279 € - 0,0344 € | 1976 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.391 in
9.9 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0239 € - 0,0295 € | 739 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0199 € - 0,0245 € | 1448 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.391 in
9.9 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0159 € - 0,0196 € | 169278 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.203 in
5.2 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0314 € - 0,0388 € | 800 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,0586 € | 1890 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0279 € - 0,0344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0239 € - 0,0295 € | 21313 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0189 € - 0,0234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
|
0.390 in
9.9 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.