Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.
Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.
Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.
Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.
Seriennummer: SR1945
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0318 € - 0,0393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0383 € | 136 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.891 in
22.6 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,2826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
|
1.385 in
35.2 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
|
1.344 in
34.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0423 € | 4458 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0118 € - 0,0146 € | 1345198 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.203 in
5.2 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0734 € | 354 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,1151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
|
1.000 in
25.4 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 10217160 | 0,0627 € - 0,0774 € | 2896 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,0159 € - 0,0196 € | 2881 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
0.266 in
6.8 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,0328 € | 31998 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 46776 Auf Lager |
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0481 € - 0,0578 € | 4401 Auf Lager |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0971 € - 0,1164 € | 734 Auf Lager |
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1886 € | 247 Auf Lager |
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,092 € - 0,1105 € | 250 Auf Lager |
HDPE
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1375 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0873 € | 750 Auf Lager |
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.