Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.
Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.
Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.
Material: PE-LD, PA, PE
Farbe: Gelb, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegrößen (alle) | h | Farbe | Material | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0987 € - 0,1536 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,0883 € - 0,1373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,0951 € - 0,1479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,1787 € - 0,278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,2094 € - 0,3946 € | 19200 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,1783 € - 0,9069 € | 4250 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4003 € - 0,8526 € | 1450 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2106 € | 10500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2585 € | 21900 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1249 € - 0,2865 € | 32100 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1081 € - 0,1081 € | 12998 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,34 € - 0,6869 € | 19100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1286 € - 0,2434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 10262467 | 0,957 € - 1,0043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
|
|
|
| 1,1865 € - 1,3874 € | 9154 Auf Lager |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,2525 € - 0,5393 € | 20200 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2347 € | 18000 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,1606 € - 0,3706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1097 € - 0,5212 € | 2500 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1578 € - 0,3344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrische Gewinde
|
5