Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tannenbaumniet mit doppeltem Ende, der die blinde Befestigung von zwei Platten von der Mitte aus ermöglicht, so dass kein Befestigungskopf sichtbar ist.
Das schlichte Design ermöglicht es, die Niete sauber in Position zu drücken und sorgt für einen sauberen Abschluss Ihrer Anwendung. Ideal zum Verbinden und Befestigen von weichen Plattenmaterialien, wie z. B. Pappe, Gummi und Sekundärplatten.
Sie sind haltbarer als Kleber, bieten eine hohe Auszugskraft und lassen sich schnell und einfach von Hand anbringen.
Seriennummer: SR1913
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,5575 € - 0,5575 € | 21139 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
10278918 | 0,4745 € - 0,4745 € | 19475 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.00 mm
|
|
0,497 € - 0,497 € | 3841 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.248 - 0.102 in
6.3 - 2.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.