Menü Suche

Spreiznieten ‒ zum Einrasten

Auf Lager

Schnappnieten sind eine schnelle und einfache Befestigungslösung, die ohne Werkzeug montiert werden kann! Sie sind schnell und kostengünstig und verfügen über speziell Spreizschäfte, die sich ausdehnen und die Einzelteile fest an ihrem Platz halten.

Unser Sortiment umfasst ein große Auswahl von Nylon-Optionen, einschließlich: Nylon 6, Nylon 4/6 und Nylon 6/6. Schnappmontage mit einfachem Druck und einer sauberen und glatten Oberfläche. Diese Nieten werden mit einer Flammenwidrigkeitsklasse hergestellt, einschließlich UL94 V1 und UL94 V2 und sind bis zu 130 C (266 F) temperaturbeständig.

Schnappnieten aus Polyethylen mit geringer Dichte zum Eindrücken oder Einclipsen sind ebenfalls erhältlich. Eindrückbefestigungen sind ideal für den schnellen Aufbau von Displayeinheiten im Einzelhandel oder Point of Sale-Anwendungen. Die Schnappbefestigungen sind zweiteilig und bieten eine sichere Möglichkeit, zwei Platten miteinander zu verbinden.

Wir bieten außerdem eine Reihe von Hochtemperatur-Schnappnieten an, die aus dem Hochleistungs-Thermoplast Polysulfon (PSU) hergestellt werden. Diese sind nach Flammwidrigkeitsklasse UL94 V1 gelistet und können Temperaturen von bis zu 155 C (311 F) standhalten. Unser umfangreiches Angebot an Schnappnieten umfasst außerdem Schnappnieten-Optionen aus Kunstharz und Polypropylen (PP).

  • Ideal für die Befestigung von Platten und Serverschrank-Anwendungen
  • Farben: Schwarz, Weiß, Transparent, Hellbraun und Naturfarben
  • Keine Werkzeuge erforderlich


Seriennummer: SR2316

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Stiftlänge Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
10173053 0,106 € - 0,106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1577 € - 0,176 € 64000 Auf Lager
Weiß
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1647 € - 0,1816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1361 € - 0,1591 € 197000 Auf Lager
Black
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
6.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0805 € - 0,1072 € 89910 Auf Lager
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0805 € - 0,1072 € 22576 Auf Lager
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1115 € - 0,1312 € 20830 Auf Lager
Weiß
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1115 € - 0,1312 € 235277 Auf Lager
Weiß
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0894 € - 0,1192 € 914 Auf Lager
Black
Nylon
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1703 € - 0,19 € 93026 Auf Lager
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1186 € - 0,1396 € 10735 Auf Lager
Black
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,2449 € - 0,2787 € 202647 Auf Lager
Hellbraun
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.5 mm
3.6 - 3.2 mm
0,152 € - 0,1689 € 45772 Auf Lager
Weiß
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1302 € - 0,1302 € 16959 Auf Lager
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,088 € - 0,1175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1016 € - 0,1016 € 438411 Auf Lager
Black
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1171 € - 0,1378 € 57000 Auf Lager
Black
Nylon
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0894 € - 0,1192 € 507384 Auf Lager
Weiß
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0868 € - 0,1158 € 136309 Auf Lager
Weiß
Nylon
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1171 € - 0,1378 € 47102 Auf Lager
Weiß
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
  • von 8
Expansionsniete 2.0 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Weiß

10173053

Preisbereich
0,106 € - 0,106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 3.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Weiß

10173237

Preisbereich
0,176 € - 0,1577 €

Lagerbestände
64000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Stiftlänge
    10.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 3.0 mm 6.5 mm 7.5 mm Nylon Schwarz

10173244

Preisbereich
0,1816 € - 0,1647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.6 mm
  • Stiftlänge
    10.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 3.5 mm 4.5 mm Nylon Schwarz

10173183

Preisbereich
0,1591 € - 0,1361 €

Lagerbestände
197000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Stiftlänge
    6.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
Expansionsniete 3.2 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Schwarz

10172728

Preisbereich
0,1072 € - 0,0805 €

Lagerbestände
89910 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Schwarz

10172704

Preisbereich
0,1072 € - 0,0805 €

Lagerbestände
22576 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Stiftlänge
    5.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 2.6 mm 2.7 mm 3.6 mm Nylon Weiß

10172636

Preisbereich
0,1312 € - 0,1115 €

Lagerbestände
20830 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.8 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    5.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
Expansionsniete 2.6 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Weiß

10173077

Preisbereich
0,1312 € - 0,1115 €

Lagerbestände
235277 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    3.2 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
Expansionsniete 5.0 mm 2.7 mm 3.6 mm Nylon Schwarz

10172902

Preisbereich
0,1192 € - 0,0894 €

Lagerbestände
914 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
Expansionsniete 3.0 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Schwarz

10173268

Preisbereich
0,19 € - 0,1703 €

Lagerbestände
93026 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Stiftlänge
    12.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 2.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Schwarz

10172988

Preisbereich
0,1396 € - 0,1186 €

Lagerbestände
10735 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    3.2 mm
  • Stiftlänge
    9.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 3.5 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Hellbraun

10173527

Preisbereich
0,2787 € - 0,2449 €

Lagerbestände
202647 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    3.5 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 3.0 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Weiß

10173213

Preisbereich
0,1689 € - 0,152 €

Lagerbestände
45772 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Stiftlänge
    8.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 3.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Schwarz

10173220

Preisbereich
0,1302 € - 0,1302 €

Lagerbestände
16959 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Stiftlänge
    10.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 2.0 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Weiß

10172971

Preisbereich
0,1175 € - 0,088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    3.2 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 2.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Schwarz

10173060

Preisbereich
0,1016 € - 0,1016 €

Lagerbestände
438411 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 6.0 mm 3.7 mm 4.6 mm Nylon Schwarz

10172940

Preisbereich
0,1378 € - 0,1171 €

Lagerbestände
57000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Expansionsniete 2.0 mm 3.5 mm 4.5 mm Nylon Weiß

10173039

Preisbereich
0,1192 € - 0,0894 €

Lagerbestände
507384 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.6 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 6.0 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Weiß

10172933

Preisbereich
0,1158 € - 0,0868 €

Lagerbestände
136309 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Expansionsniete 2.0 mm 3.7 mm 4.6 mm Nylon Weiß

10172957

Preisbereich
0,1378 € - 0,1171 €

Lagerbestände
47102 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    2.4 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm