Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0364 € - 0,1249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.154 in
3.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,017 € - 0,017 € | 10168 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0233 € | 21 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0245 € | 1770 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0178 € - 0,0178 € | 3156 Auf Lager |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,0444 € | 1992 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9947 € - 1,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 1,0195 € - 1,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,178 € - 1,3089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,0846 € - 1,2052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 0,9895 € - 1,0995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 1,0662 € - 1,1847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5396 € - 1,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 1,1437 € - 1,2708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,0705 € - 1,1894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,7081 € - 1,8979 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,9886 € - 1,0985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 1,1161 € - 1,2401 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,1977 € - 1,3308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 4,2599 € - 4,7332 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.