Menü Suche

Standard-Kugelkabelbinder

Auf Lager

Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Seriennummer: SR1818

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Gesamtlänge Kaufen
0,0468 € - 0,0686 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
0,0405 € - 0,0474 € 996 Auf Lager
UL94 V-2
120.0 mm
0,1289 € - 0,1562 € 8200 Auf Lager
222.3 mm
0,1025 € - 0,1198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
180.0 mm
0,176 € - 0,2055 € 398 Auf Lager
UL94 V-2
226.0 mm
0,2168 € - 0,252 € 12759 Auf Lager
UL94 V-2
280.0 mm
0,0662 € - 0,0881 € 2000 Auf Lager
UL94 HB
63.5 mm
0,0891 € - 0,1222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
150.0 mm
0,0549 € - 0,073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
0,0243 € - 0,0284 € 9386 Auf Lager
UL94 V-2
100.0 mm
0,0944 € - 0,1004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
323.9 mm
0,0491 € - 0,0718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
0,1296 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
323.9 mm
0,1074 € - 0,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
222.3 mm
0,0472 € - 0,0691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
127.0 mm
0,0466 € - 0,0682 € 8473 Auf Lager
101.6 mm
0,0509 € - 0,0553 € 12000 Auf Lager
UL94 V-2
101.6 mm
0,1222 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
273.1 mm
10150207 0,0495 € - 0,0725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
127.0 mm
0,0747 € - 0,0796 € 2000 Auf Lager
UL94 HB
127.0 mm
  • von 3
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm PP Rot

10150092

Preisbereich
0,0686 € - 0,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 120.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10378427

Preisbereich
0,0474 € - 0,0405 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 222.3 mm PP Gelb

10150337

Preisbereich
0,1562 € - 0,1289 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.3 mm
  • Gesamtlänge
    222.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 180.0 mm 49.0 mm PA Natur

10378380

Preisbereich
0,1198 € - 0,1025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    49.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 226.0 mm 63.0 mm PA Schwarz

10378465

Preisbereich
0,2055 € - 0,176 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    63.0 mm
  • Gesamtlänge
    226.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 280.0 mm 75.0 mm PA Natur

10378397

Preisbereich
0,252 € - 0,2168 €

Lagerbestände
12759 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    75.0 mm
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PA Schwarz

10150061

Preisbereich
0,0881 € - 0,0662 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kugel-Kabelbinder 150.0 mm PA66 Natur

10159859

Preisbereich
0,1222 € - 0,0891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.6 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm PP Grün

10150269

Preisbereich
0,073 € - 0,0549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 100.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

10378410

Preisbereich
0,0284 € - 0,0243 €

Lagerbestände
9386 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PP Schwarz

10150023

Preisbereich
0,1004 € - 0,0944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm PP Gelb

10150160

Preisbereich
0,0718 € - 0,0491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm PP Natur

10150016

Preisbereich
0,1562 € - 0,1296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 222.3 mm PP Natur

10150306

Preisbereich
0,1301 € - 0,1074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.3 mm
  • Gesamtlänge
    222.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm PP Natur

10150184

Preisbereich
0,0691 € - 0,0472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm PP Natur

10150122

Preisbereich
0,0682 € - 0,0466 €

Lagerbestände
8473 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PA Schwarz

10150115

Preisbereich
0,0553 € - 0,0509 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm PP Rot

10149980

Preisbereich
0,1478 € - 0,1222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm PP Grün

10150207

Preisbereich
0,0725 € - 0,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Schwarz

10150191

Preisbereich
0,0796 € - 0,0747 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen