Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Es sind Stangenscharniere aus Kunststoff erhältlich, die mit Nieten, Schrauben, Nägeln oder Klemmen befestigt werden können. Sie sind hochbeständig gegen Öl, Lösungsmittel und Salzwasser und haben eine Zugfestigkeit von 180 N/cm. Sie sind für einen großen Temperaturbereich geeignet und werden auf Rollen von 15,25 m angeboten; es sind drei unterschiedliche Farben erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Gesamtstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263,7706 € - 361,795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.197 ft
15.3 m
|
Grau
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 110,1493 € - 110,1493 € | 7 Auf Lager |
100.066 ft
30.5 m
|
Natur
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 493,0921 € - 608,793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.197 ft
15.3 m
|
Grau
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 237,4136 € - 325,6385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.197 ft
15.3 m
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 325,7676 € - 402,1842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.197 ft
15.3 m
|
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 325,7676 € - 402,1842 € | 42 Auf Lager |
50.197 ft
15.3 m
|
Grau
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 239,7667 € - 328,9098 € | 17 Auf Lager |
50.197 ft
15.3 m
|
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 493,0921 € - 608,793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.197 ft
15.3 m
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 493,0921 € - 608,793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.197 ft
15.3 m
|
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 325,7676 € - 402,1842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.197 ft
15.3 m
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.