Menü Suche

Staubkappen

Auf Lager

Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Innendurchmesser Kappe Bohrungsdurchmesser Kaufen
0,5504 € - 0,6116 € 288 Auf Lager
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
0,6681 € - 1,0393 € 837 Auf Lager
Staubschutzkappe For 140 Series Schwarz

20063320

Preisbereich
0,6116 € - 0,5504 €

Lagerbestände
288 Auf Lager
Merkmale
  • Tiefe Unterteil
    9.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    26.0 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    20.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    74.0 mm
Staubschutzkappe PU

20050009

Preisbereich
1,0393 € - 0,6681 €

Lagerbestände
837 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Hauptmaterial
    Polyurethan