Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PE, PE-LD, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Farbe | Material | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1664 € - 2,3441 € | 500 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Stahl
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4051 € - 2,3953 € | 450 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Stahl
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3857 € - 2,0458 € | 170 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Natur
|
Stahl
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,712 € - 4,2483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.248 in
31.7 mm
|
Natur
|
Stahl
|
0.063 in
1.6 mm