Diese Augenschrauben, auch als Ringschrauben bezeichnet, verfügen über eine Gewindestange mit einem Auge (Öse) am Schraubenkopf, was eine gleichmäßige Lastaufnahme für die Gabel bietet. Dies ermöglicht exakte Anpassung und Flexibilität. Dieses Auge bietet einfache Manövrierbarkeit des Bolzens und macht es einfach, die Befestigung anzuziehen oder zu lösen.
Die Schwenkbewegung des Arms sichert nicht nur schnell und praktisch Komponenten, sondern spart auch viel Zeit und Aufwand. Ideal für Anwendungen mit häufiger De- und Remontage. Die Gewindebolzen sorgen für eine robuste Verbindung zwischen Komponenten und minimieren das Risiko, dass sich Teile lösen oder während des Betriebs versagen.
Sie sind einfach anfänglich per Hand und dann mit Werkzeugen zu installieren und zu entfernen; sobald der schwenkbare Abschnitt an seinem Platz ist, können sie in eine arretierte Position geschwungen und das Gewindeende gesichert werden. Sie kommen häufig in der Schwerindustrie zum Einsatz, wie zum Beispiel beim Maschinenschutz, in der Automobilindustrie, im Bauwesen und in der Fertigung.
Material: Wärmebehandelter Stahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SR18822, SR18830
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | Toleranz | d1 | d3 | Material | d2 | l2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9922 € - 11,9827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.0
|
Hohe Toleranz
|
M6
|
14.0
|
Edelstahl 304
|
6.0
|
32.0
|
||
| 13,0937 € - 16,3646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
150.0
|
Standard-Toleranz
|
M16
|
32.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
16.0
|
44.0
|
||
| 2,9282 € - 3,6654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.0
|
Standard-Toleranz
|
M5
|
12.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
5.0
|
16.0
|
||
| 15,1289 € - 20,165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
100.0
|
Hohe Toleranz
|
M10
|
20.0
|
Edelstahl 304
|
10.0
|
40.0
|
||
| 3,1982 € - 3,9977 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
Standard-Toleranz
|
M6
|
14.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
6.0
|
18.0
|
||
| 3,8835 € - 4,8595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.0
|
Standard-Toleranz
|
M6
|
14.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
6.0
|
18.0
|
||
| 4,4234 € - 5,5345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.0
|
Standard-Toleranz
|
M8
|
18.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
8.0
|
22.0
|
||
| 5,2541 € - 6,5728 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.0
|
Standard-Toleranz
|
M10
|
20.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
10.0
|
26.0
|
||
| 4,2469 € - 5,306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.0
|
Standard-Toleranz
|
M8
|
18.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
8.0
|
22.0
|
||
| 2,814 € - 3,52 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
Standard-Toleranz
|
M5
|
12.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
5.0
|
16.0
|
||
| 4,0496 € - 5,0568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
Standard-Toleranz
|
M5
|
12.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
5.0
|
16.0
|
||
| 11,6816 € - 15,5754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.0
|
Hohe Toleranz
|
M10
|
20.0
|
Edelstahl 304
|
10.0
|
40.0
|
||
| 4,2884 € - 5,3579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.0
|
Standard-Toleranz
|
M6
|
14.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
6.0
|
18.0
|
||
| 4,465 € - 5,5864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.0
|
Standard-Toleranz
|
M8
|
18.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
8.0
|
22.0
|
||
| 24,3599 € - 32,4799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
75.0
|
Hohe Toleranz
|
M16
|
32.0
|
Edelstahl 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 10,2798 € - 12,8445 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.0
|
Standard-Toleranz
|
M16
|
32.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
16.0
|
38.0
|
||
| 6,4171 € - 8,0265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.0
|
Standard-Toleranz
|
M12
|
25.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
12.0
|
30.0
|
||
| 12,3669 € - 16,4892 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
75.0
|
Hohe Toleranz
|
M8
|
18.0
|
Edelstahl 304
|
8.0
|
32.0
|
||
| 6,0121 € - 7,5177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
100.0
|
Standard-Toleranz
|
M10
|
20.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
10.0
|
26.0
|
||
| 7,2166 € - 9,0234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.0
|
Standard-Toleranz
|
M12
|
25.0
|
Wärmebehandelter Stahl
|
12.0
|
30.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.