Menü Suche

Unverlierbare Rändelschrauben, hoher Kopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen hohen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen.

Sie kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet, und Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Sortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen hohen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Verfügbar in den Ausführungen geschwärzt oder natur.
  • Eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde.
  • Werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0160A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Kaufen
2,3155 € - 3,3124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,3675 € - 3,3747 € 100 Auf Lager
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,3675 € - 3,3747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,3675 € - 3,3747 € 100 Auf Lager
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,3675 € - 3,3747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
25.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,3155 € - 3,3124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,3675 € - 3,3747 € 98 Auf Lager
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
2,3675 € - 3,3747 € 100 Auf Lager
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
2,3675 € - 3,3747 € 100 Auf Lager
M4
17.5
10.0
4.5
2.8
5.0
2,4921 € - 3,572 € 100 Auf Lager
M5
24.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,3675 € - 3,3747 € 49 Auf Lager
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,3675 € - 3,3747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,409 € - 3,437 € 98 Auf Lager
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,4505 € - 3,4993 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,3675 € - 3,3747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
2,4921 € - 3,572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
2,4921 € - 3,572 € 30 Auf Lager
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,4921 € - 3,572 € 80 Auf Lager
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,3675 € - 3,3747 € 140 Auf Lager
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,3675 € - 3,3747 € 94 Auf Lager
M4
10.0
10.0
4.5
2.8
5.0
  • von 8
Unverlierbare Rändelschraube M3 16.0 Edelstahl 303

20137892

Preisbereich
3,3124 € - 2,3155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 20.0 Edelstahl 303

20137977

Preisbereich
3,3747 € - 2,3675 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 50.0 Edelstahl 303

20138028

Preisbereich
3,3747 € - 2,3675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 25.0 Edelstahl 303

20137915

Preisbereich
3,3747 € - 2,3675 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 50.0 Edelstahl 303

20138097

Preisbereich
3,3747 € - 2,3675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 20.0 Edelstahl 303

20137908

Preisbereich
3,3124 € - 2,3155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 25.0 Edelstahl 303

20137984

Preisbereich
3,3747 € - 2,3675 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 25.0 Edelstahl 303

20138059

Preisbereich
3,3747 € - 2,3675 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 35.0 Edelstahl 303

20138073

Preisbereich
3,3747 € - 2,3675 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    35.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 40.0 Edelstahl 303

20138158

Preisbereich
3,572 € - 2,4921 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    40.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 40.0 Edelstahl 303

20137946

Preisbereich
3,3747 € - 2,3675 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 40.0 Edelstahl 303

20138011

Preisbereich
3,3747 € - 2,3675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 16.0 Edelstahl 303

20138103

Preisbereich
3,437 € - 2,409 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M6 16.0 Edelstahl 303

20138172

Preisbereich
3,4993 € - 2,4505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 35.0 Edelstahl 303

20138004

Preisbereich
3,3747 € - 2,3675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Unverlierbare Rändelschraube M6 35.0 Edelstahl 303

20138219

Preisbereich
3,572 € - 2,4921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Unverlierbare Rändelschraube M6 20.0 Edelstahl 303

20138189

Preisbereich
3,572 € - 2,4921 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 30.0 Edelstahl 303

20138134

Preisbereich
3,572 € - 2,4921 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 35.0 Edelstahl 303

20137939

Preisbereich
3,3747 € - 2,3675 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 20.0 Edelstahl 303

20138042

Preisbereich
3,3747 € - 2,3675 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0