Bei diesem Sortiment an Unverlierbarkeitsscheiben ist die Gewindetiefe im Bereich des Innendurchmessers äußerst gering. Das bedeutet, dass sie aufgeschraubt werden können und sich nicht mehr von der unverlierbaren Schraube oder dem Bolzen lösen, sobald sie das Gewinde passiert haben.
Installierung eines Bausatzes bestehend aus einer unverlierbaren Schraube und Unterlegscheibe;
1) Setzen Sie die unverlierbare Schraube in die Plattenbohrung.
2) Schrauben Sie die Unterlegscheibe auf die Schraube, über den Gewindeteil der Schraube hinaus, was die Schraube in der Platte festhält.
Die Unterlegscheiben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0168
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | w1 0.05 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4469 € - 2,0685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 1,6813 € - 2,4048 € | 270 Auf Lager |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 2,1806 € - 3,1181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 1,8851 € - 2,6901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 2,3946 € - 3,4238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 2,0583 € - 2,9449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 2,5271 € - 3,6174 € | 100 Auf Lager |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 9,0079 € - 12,8699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 2,1806 € - 3,1181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 4,9217 € - 7,0311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
| 1,5794 € - 2,2519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 1,6813 € - 2,4048 € | 100 Auf Lager |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 1,7119 € - 2,4557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| 7,3877 € - 10,5568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
| 2,4048 € - 3,4442 € | 100 Auf Lager |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 8,7328 € - 13,4406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 1,7119 € - 2,4557 € | 47 Auf Lager |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 1,3145 € - 1,8749 € | 262 Auf Lager |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 1,8545 € - 2,6494 € | 110 Auf Lager |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 1,4062 € - 2,0074 € | 98 Auf Lager |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.