Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Flachkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben hat einen Flachkopf mit zwei Antriebsoptionen: Torx oder Kreuzschlitz. Schrauben mit Torx-Antrieben bieten ein formschlüssiges, schnelles Einrasten und eine Übertragung des Drehmoments, bei der weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Im Gegensatz dazu können Schrauben mit Kreuzschlitz hohen Drehmomenten widerstehen, was sie zu einer guten Wahl für Anwendungen mit enger Passform macht und das Entfernen der Schraube vereinfacht, auch wenn sie fest angezogen wurde. Beide bieten eine hervorragende Befestigungsoptik und sind ideal für ein ansprechendes Erscheinungsbild bei einem fertigen Produkt.

Diese Schrauben bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Die M8-Größen haben ein reduziertes Drehmoment, während die Größen M3, M4, M5 und M6 über einen Kreuzschlitz verfügen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 14583 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 14583 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0150A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
80 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Antriebstyp d2 a012 Kaufen
2,3641 € - 3,3729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
16.0
3.7
9.5
Kreuzschlitz
3.7
2,3233 € - 3,3118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
30.0
3.1
8.0
Kreuzschlitz
2.8
2,3641 € - 3,3729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
12.0
3.7
9.5
Kreuzschlitz
3.7
2,4048 € - 3,434 € 2 Auf Lager
M6
7.5
16.0
4.7
12.0
Kreuzschlitz
4.2
2,2724 € - 3,2506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
12.0
3.1
8.0
Kreuzschlitz
2.8
2,4456 € - 3,5054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
30.0
3.7
9.5
Kreuzschlitz
3.7
2,4456 € - 3,5054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Kreuzschlitz
4.2
2,3233 € - 3,3118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
20.0
3.1
8.0
Kreuzschlitz
2.8
2,4048 € - 3,434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
12.0
4.7
12.0
Kreuzschlitz
4.2
2,2724 € - 3,2506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
20.0
2.4
5.6
Kreuzschlitz
2.0
2,4456 € - 3,5054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
20.0
4.7
12.0
Kreuzschlitz
4.2
2,4048 € - 3,434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
20.0
3.7
9.5
Kreuzschlitz
3.7
2,4864 € - 3,5563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
50.0
4.7
12.0
Kreuzschlitz
4.2
2,3233 € - 3,3118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
40.0
3.1
8.0
Kreuzschlitz
2.8
2,2724 € - 3,2506 € 300 Auf Lager
M3
4.5
16.0
2.4
5.6
Kreuzschlitz
2.0
2,2724 € - 3,2506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
16.0
3.1
8.0
Kreuzschlitz
2.8
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
25.0
3.7
9.5
Kreuzschlitz
3.7
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
40.0
3.7
9.5
Kreuzschlitz
3.7
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Kreuzschlitz
4.2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Kreuzschlitz
4.2
  • von 4
Unverlierbare Schraube M5 N/A Edelstahl 303

20180126

Preisbereich
3,3729 € - 2,3641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Unverlierbare Schraube M4 N/A Edelstahl 303

20180195

Preisbereich
3,3118 € - 2,3233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Unverlierbare Schraube M5 N/A Edelstahl 303

20180119

Preisbereich
3,3729 € - 2,3641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20180157

Preisbereich
3,434 € - 2,4048 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Unverlierbare Schraube M4 N/A Edelstahl 303

20180089

Preisbereich
3,2506 € - 2,2724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Unverlierbare Schraube M5 N/A Edelstahl 303

20180218

Preisbereich
3,5054 € - 2,4456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20180041

Preisbereich
3,5054 € - 2,4456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Unverlierbare Schraube M4 N/A Edelstahl 303

20180102

Preisbereich
3,3118 € - 2,3233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20180713

Preisbereich
3,434 € - 2,4048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Unverlierbare Schraube M3 N/A Edelstahl 303

20180072

Preisbereich
3,2506 € - 2,2724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20180140

Preisbereich
3,5054 € - 2,4456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Unverlierbare Schraube M5 N/A Edelstahl 303

20180133

Preisbereich
3,434 € - 2,4048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20180225

Preisbereich
3,5563 € - 2,4864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Unverlierbare Schraube M4 N/A Edelstahl 303

20180201

Preisbereich
3,3118 € - 2,3233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Unverlierbare Schraube M3 N/A Edelstahl 303

20180065

Preisbereich
3,2506 € - 2,2724 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Unverlierbare Schraube M4 N/A Edelstahl 303

20180096

Preisbereich
3,2506 € - 2,2724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Unverlierbare Schraube M5 N/A Edelstahl 303

20188108


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Unverlierbare Schraube M5 N/A Edelstahl 303

20188115


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20188160


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Unverlierbare Schraube M6 N/A Edelstahl 303

20188177


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5