Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unverlierbare Schrauben sind Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, die sie sichern, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden, was Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen bietet. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt, da diese Schrauben fest an ihrem Platz bleiben und sich nicht von der Baugruppe lösen.
Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben hat einen Linsenkopf und Torx. Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Sie bieten eine hervorragende Befestigungsoption für Platten mit gewindelosen Bohrungen, wenn sie zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde verwendet werden. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie in der Regel von ISO 14583, denen zufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.
Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz. Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0149.A2
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d3 max | h1 max | Material | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,011 € - 2,8728 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
1.50
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 2,4228 € - 3,4612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.7
|
1.65
|
Edelstahl 303
|
30.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 2,6603 € - 3,8004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.5
|
4.70
|
Edelstahl 303
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 2,3502 € - 3,3574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.7
|
1.65
|
Edelstahl 303
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 2,5585 € - 3,655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.6
|
3.10
|
Edelstahl 303
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,9946 € - 4,278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.5
|
4.70
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 2,9946 € - 4,278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.5
|
3.70
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 2,3986 € - 3,4266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
1.50
|
Geschwärzter Edelstahl 316
|
10.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 2,5198 € - 3,5997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
1.50
|
Geschwärzter Edelstahl 316
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 2,6167 € - 3,7381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.6
|
3.10
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,6894 € - 3,8419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.6
|
3.10
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,8929 € - 4,1327 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.6
|
3.10
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 3,06 € - 4,3715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.5
|
4.70
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
80.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 2,3502 € - 3,3574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.7
|
1.65
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 2,1079 € - 3,0112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
1.50
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 3,6633 € - 5,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.5
|
4.70
|
Geschwärzter Edelstahl 316
|
20.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 2,3259 € - 3,3228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.7
|
1.65
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 3,4235 € - 4,8907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.5
|
4.70
|
316 Edelstahl
|
16.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 3,6633 € - 5,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.5
|
4.70
|
Geschwärzter Edelstahl 316
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 3,3435 € - 4,7765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.6
|
3.10
|
Geschwärzter Edelstahl 316
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.