Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.
Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).
Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9673 € - 4,239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
7.5
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 6,1201 € - 8,743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
20.0
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 2,3301 € - 3,3287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.5
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 10,2144 € - 14,592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
25.0
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 7,4896 € - 10,6995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
20.0
|
Geschwärzter Edelstahl 316
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 9,3228 € - 13,3183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
25.0
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 9,0624 € - 12,9464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
20.0
|
Geschwärzter Edelstahl 316
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 2,1874 € - 3,1249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
6.0
|
316 Edelstahl
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 7,3572 € - 10,5104 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
20.0
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7,7251 € - 11,0359 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
20.0
|
Geschwärzter Edelstahl 303
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 1,6168 € - 2,3097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
3.0
|
Titan G2
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 12,0621 € - 17,2316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
20.0
|
Geschwärzter Edelstahl 316
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 3,2098 € - 4,5855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
6.0
|
Titan G2
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 5,8015 € - 8,2878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.5
|
Titan G2
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 6,6408 € - 9,4868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
7.5
|
Titan G2
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 6,6408 € - 9,4868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
7.5
|
Titan G2
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5,4924 € - 7,8463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
Titan G2
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 9,6295 € - 13,7565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
15.0
|
Titan G2
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 11,534 € - 16,4772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
15.0
|
Titan G2
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 1,7832 € - 2,5475 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
3.0
|
Titan G5
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.