Menü Suche

UV-beständige Kabelbinder

Auf Lager

UV-beständige Kabelbinder werden aus UV-stabilisiertem Nylon gefertigt, das speziell darauf ausgelegt ist, der durch langanhaltende Sonneneinstrahlung verursachten Materialalterung entgegenzuwirken. Diese Kabelbinder eignen sich ideal zum Bündeln und Sichern von Kabeln in Außenbereichen und anspruchsvollen Umgebungen und bieten eine höhere Leistungsfähigkeit als herkömmliche Nylon-Kabelbinder. Material: Nylon, Nylon 6/6 Farbe: Schwarz, Natur Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2Seriennummer: , SRWITUVB, SRWIT18RA

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kabellänge Kabelbreite Maximaler Kabelbündeldurchmesser Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0104 € - 0,0122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
2.5 mm
25.0 mm
8.0 kg
0,0647 € - 0,0759 € 7531 Auf Lager
265.0 mm
3.6 mm
78.0 mm
18.0 kg
0,0392 € - 0,0461 € 52486 Auf Lager
160.0 mm
4.8 mm
42.0 mm
22.0 kg
0,0096 € - 0,0112 € 156 Auf Lager
75.0 mm
2.4 mm
18.0 mm
8.0 kg
0,0618 € - 0,0722 € 5693 Auf Lager
250.0 mm
3.6 mm
74.0 mm
18.0 kg
0,0316 € - 0,0369 € 770 Auf Lager
120.0 mm
4.8 mm
30.0 mm
22.0 kg
0,0738 € - 0,0862 € 2098 Auf Lager
331.0 mm
3.6 mm
96.0 mm
18.0 kg
0,0218 € - 0,0256 € 18916 Auf Lager
120.0 mm
3.2 mm
30.0 mm
18.0 kg
0,0101 € - 0,0118 € 75490 Auf Lager
96.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
8.0 kg
0,0284 € - 0,0333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
3.6 mm
39.0 mm
18.0 kg
0,0268 € - 0,0313 € 23327 Auf Lager
142.0 mm
3.2 mm
35.0 mm
18.0 kg
0,0748 € - 0,0877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
368.0 mm
3.6 mm
102.0 mm
18.0 kg
0,1581 € - 0,1819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
295.9 mm
4.8 mm
76.2 mm
22.7 kg
0,1104 € - 0,1294 € 9927 Auf Lager
385.0 mm
4.8 mm
116.0 mm
22.0 kg
0,1621 € - 0,1865 € 2198 Auf Lager
203.2 mm
4.8 mm
50.8 mm
22.7 kg
0,0929 € - 0,1085 € 16460 Auf Lager
368.0 mm
4.8 mm
102.0 mm
22.0 kg
10113912 0,1062 € - 0,1456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
114.7 mm
13.9 mm
4.75 mm
8.0 kg
0,0328 € - 0,0328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
114.8 mm
2.5 mm
25.4 mm
36.3 kg
0,7503 € - 0,7503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
114.7 mm
2.5 mm
19.1 mm
8.0 kg
0,0392 € - 0,0461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
3.6 mm
50.0 mm
18.1 kg
Kabelbinder 25.0 mm 100.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Schwarz

10245330

Preisbereich
0,0122 € - 0,0104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Kabellänge
    100.0 mm
  • Kabelbreite
    2.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 78.0 mm 265.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Schwarz

10245446

Preisbereich
0,0759 € - 0,0647 €

Lagerbestände
7531 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Kabellänge
    265.0 mm
  • Kabelbreite
    3.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 42.0 mm 160.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Schwarz

10245491

Preisbereich
0,0461 € - 0,0392 €

Lagerbestände
52486 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    42.0 mm
  • Kabellänge
    160.0 mm
  • Kabelbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 18.0 mm 75.0 mm 2.4 mm 8.0 kg Nylon Schwarz

10245316

Preisbereich
0,0112 € - 0,0096 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    18.0 mm
  • Kabellänge
    75.0 mm
  • Kabelbreite
    2.4 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 74.0 mm 250.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Schwarz

10245439

Preisbereich
0,0722 € - 0,0618 €

Lagerbestände
5693 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Kabellänge
    250.0 mm
  • Kabelbreite
    3.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 30.0 mm 120.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Schwarz

10245484

Preisbereich
0,0369 € - 0,0316 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Kabellänge
    120.0 mm
  • Kabelbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 96.0 mm 331.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Schwarz

10245460

Preisbereich
0,0862 € - 0,0738 €

Lagerbestände
2098 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    96.0 mm
  • Kabellänge
    331.0 mm
  • Kabelbreite
    3.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 30.0 mm 120.0 mm 3.2 mm 18.0 kg Nylon Schwarz

10245385

Preisbereich
0,0256 € - 0,0218 €

Lagerbestände
18916 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Kabellänge
    120.0 mm
  • Kabelbreite
    3.2 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 23.0 mm 96.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Schwarz

10245323

Preisbereich
0,0118 € - 0,0101 €

Lagerbestände
75490 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    23.0 mm
  • Kabellänge
    96.0 mm
  • Kabelbreite
    2.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 39.0 mm 150.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Schwarz

10245408

Preisbereich
0,0333 € - 0,0284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Kabellänge
    150.0 mm
  • Kabelbreite
    3.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 35.0 mm 142.0 mm 3.2 mm 18.0 kg Nylon Schwarz

10245392

Preisbereich
0,0313 € - 0,0268 €

Lagerbestände
23327 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Kabellänge
    142.0 mm
  • Kabelbreite
    3.2 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 102.0 mm 368.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Schwarz

10245477

Preisbereich
0,0877 € - 0,0748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Kabellänge
    368.0 mm
  • Kabelbreite
    3.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm Nylon Schwarz

10487600

Preisbereich
0,1819 € - 0,1581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    76.2 mm
  • Kabellänge
    295.9 mm
  • Kabelbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.7 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 116.0 mm 385.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Schwarz

10245583

Preisbereich
0,1294 € - 0,1104 €

Lagerbestände
9927 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    116.0 mm
  • Kabellänge
    385.0 mm
  • Kabelbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10113974

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2198 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.8 mm
  • Kabellänge
    203.2 mm
  • Kabelbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.7 kg
  • Material
    Nylon 6/6
Kabelbinder 102.0 mm 368.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Schwarz

10245576

Preisbereich
0,1085 € - 0,0929 €

Lagerbestände
16460 Auf Lager
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Kabellänge
    368.0 mm
  • Kabelbreite
    4.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 4.75 mm 114.7 mm 13.9 mm 8.0 kg Nylon Natur

10113912

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    4.75 mm
  • Kabellänge
    114.7 mm
  • Kabelbreite
    13.9 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 25.4 mm 114.8 mm 2.5 mm 80.0 lbs Nylon Schwarz

10638675

Preisbereich
0,0328 € - 0,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Kabellänge
    114.8 mm
  • Kabelbreite
    2.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    36.3 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 19.1 mm 114.7 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Schwarz

10113899

Preisbereich
0,7503 € - 0,7503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    19.1 mm
  • Kabellänge
    114.7 mm
  • Kabelbreite
    2.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Kabelbinder 50.0 mm 200.0 mm 3.6 mm 40 lbs Nylon Natur

20705572

Preisbereich
0,0461 € - 0,0392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Kabellänge
    200.0 mm
  • Kabelbreite
    3.6 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.1 kg
  • Material
    Nylon