Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8251 € - 0,8251 € | 5054 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6068 € - 0,6068 € | 16000 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2334 € - 1,4502 € | 23249 Auf Lager |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,0234 € - 1,2635 € | 1152 Auf Lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,3373 € - 2,6189 € | 6700 Auf Lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,0979 € - 2,0979 € | 5365 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,2221 € - 1,2221 € | 12354 Auf Lager |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2235 € - 1,2235 € | 5885 Auf Lager |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9546 € - 0,9546 € | 3444 Auf Lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8941 € - 0,8941 € | 9254 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,6885 € - 0,6885 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,742 € - 0,742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,7842 € - 0,7842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,4784 € - 1,4784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7318 € - 1,7318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,9799 € - 0,9799 € | 14 Auf Lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8856 € - 0,8856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5252 € - 0,5252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9813 € - 0,9813 € | 4503 Auf Lager |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,6333 € - 1,6333 € | 1997 Auf Lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.