Menü Suche

Vibrationsdämpfer

Auf Lager

Diese Vibrationsdämpfer sind konzipiert, um Stöße abzufangen und Vibrationen zu dämpfen und zu absorbieren, was die Auswirkungen auf umliegende Ausrüstungen oder Strukturen reduziert.

Indem sie effektiv Vibrationen abfangen, tragen Vibrationsdämpfer dazu bei, die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Ausrüstungen zu verbessern. Zudem trägt die Vibrationsdämpfung dazu bei, die von den Vibrationen verursachten Geräusche zu minimieren, was für eine ruhigere und angenehmere Arbeitsumgebung sorgt.

Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden und sollten nur in axialen oder radialen Richtungen zum Einsatz kommen. Sie werden häufig bei Maschinen, Kompressoren, Klimaanlagen und Beleuchtungsanlagen verwendet.

  • Sie fangen Stöße ab und dämpfen und absorbieren Vibrationen.
  • Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden.
  • Sie werden nur in axialen oder radialen Richtungen verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
274 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Gewindetyp d2 h1 Kaufen
1,1214 € - 1,869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
Stecker/Buchse
M4
2,0975 € - 2,6167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Stecker/Buchse
M6
1,2668 € - 2,1079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Male/Male
M5
35,5846 € - 50,8278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0
Male/Male
M16
71,5223 € - 102,1747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Male/Male
M20
1,1837 € - 1,6925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Male/Male
M5
1,4849 € - 2,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Male/Male
M8
1,7029 € - 2,8451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
Male/Male
M8
92,7568 € - 132,5156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Stecker/Buchse
M20
41,7836 € - 59,6954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Male/Male
M20
2,1286 € - 4,2573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Male/Male
M10
9,2518 € - 15,4197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
Male/Male
M14
1,4641 € - 2,9178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Male/Male
M8
2,1286 € - 4,2573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Male/Male
M8
10,9651 € - 15,6585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
Female/Female
M10
60,5364 € - 86,4851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Male/Male
M20
90,1194 € - 128,736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Male/Male
M20
34,2971 € - 49,0003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0
Male/Male
M16
14,9005 € - 21,2864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.0
Male/Male
M16
1,298 € - 1,8587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Stecker/Buchse
M4
  • von 14
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M4 10.0 10.0 Stahl

20195793

Preisbereich
1,869 € - 1,1214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M6 25.0 15.0 Stahl

20195892

Preisbereich
2,6167 € - 2,0975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M5 16.0 25.0 Stahl

20197292

Preisbereich
2,1079 € - 1,2668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 130.0 100.0 Stahl

20196905

Preisbereich
50,8278 € - 35,5846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M20 150.0 120.0 Stahl

20196950

Preisbereich
102,1747 € - 71,5223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M5 16.0 10.0 Stahl

20197247

Preisbereich
1,6925 € - 1,1837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M8 25.0 40.0 Stahl

20197360

Preisbereich
2,1183 € - 1,4849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M8 35.0 35.0 Stahl

20197384

Preisbereich
2,8451 € - 1,7029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M20 150.0 140.0 Stahl

20196806

Preisbereich
132,5156 € - 92,7568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M20 150.0 50.0 Stahl

20196912

Preisbereich
59,6954 € - 41,7836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M10 40.0 20.0 Stahl

20197391

Preisbereich
4,2573 € - 2,1286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    160.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M14 80.0 70.0 Stahl

20197513

Preisbereich
15,4197 € - 9,2518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M8 25.0 25.0 Stahl

20197346

Preisbereich
2,9178 € - 1,4641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M8 40.0 20.0 Stahl

20197162

Preisbereich
4,2573 € - 2,1286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    160.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M10 70.0 50.0 Stahl

20196547

Preisbereich
15,6585 € - 10,9651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M20 150.0 100.0 Stahl

20196943

Preisbereich
86,4851 € - 60,5364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M20 150.0 140.0 Stahl

20196967

Preisbereich
128,736 € - 90,1194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 130.0 75.0 Stahl

20196899

Preisbereich
49,0003 € - 34,2971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 95.0 40.0 Stahl

20196813

Preisbereich
21,2864 € - 14,9005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M4 15.0 8.0 Stahl

20197599

Preisbereich
1,8587 € - 1,298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl