Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wanddübel werden zusammen mit Schrauben als Befestigungslösung für eine Reihe von Anwendungen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Baugewerbe verwendet, darunter auch für eine Reihe von Heimwerkerprojekten wie das Aufhängen von gerahmten Bildern, Regalen und anderen an der Wand befestigten Displays.
Diese kosteneffektiven Dübel sind eine leicht zu verwendende Befestigung zum einfachen Einstecken. Sie werden typischerweise für Trockenbauarbeiten verwendet. Sie sind in der Lage, leichte Gewichte zu tragen und werden idealerweise mit selbstbohrenden, gewindefurchenden und selbstschneidenden Schrauben verwendet.
Für die Installation eines Dübels benötigen Sie mehrere Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine, einen Hammer und einen Schraubendreher. Wanddübel können nicht direkt in eine Wand oder Gipskartonplatte geschraubt werden, sondern müssen in ein vorgebohrtes Loch eingesetzt werden. Um einen Wanddübel zu entfernen, verwenden Sie einfach eine Zange.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungshöhe | Mindestgesamtdurchmesser | Maximaler Gesamtdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,035 € - 0,0554 € | 58699 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1248 € - 0,2463 € | 2343 Auf Lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,035 € - 0,0554 € | 29177 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1774 € - 0,3224 € | 5960 Auf Lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0574 € | 638500 Auf Lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,1006 € | 89816 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3139 € - 0,5083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.