Menü Suche

Zahnräder ‒ Stirnrad

Auf Lager

Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.

Seriennummer: SR2021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Zähne Nabendurchmesser Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
11,6361 € - 13,3578 € 41 Auf Lager
12
14.0 mm
3,4004 € - 4,2469 € 65 Auf Lager
20
8.0 mm
4,5482 € - 5,6387 € 96 Auf Lager
35
12.0 mm
8,5226 € - 10,5743 € 50 Auf Lager
28
12.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 186 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
14,4626 € - 16,6148 € 84 Auf Lager
40
16.0 mm
18,7382 € - 21,2778 € 67 Auf Lager
30
12.0 mm
30,6757 € - 35,2096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32
24.0 mm
7,9487 € - 9,8713 € 200 Auf Lager
24
12.0 mm
27,8635 € - 31,9383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25
20.0 mm
13,0422 € - 14,9648 € 33 Auf Lager
35
16.0 mm
5,3947 € - 6,7004 € 48 Auf Lager
48
15.0 mm
7,0878 € - 8,8239 € 36 Auf Lager
18
9.0 mm
12,3535 € - 14,1613 € 99 Auf Lager
15
14.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 189 Auf Lager
16
2.4 mm
14.4 mm
16,5717 € - 19,0252 € 91 Auf Lager
45
16.0 mm
27,5335 € - 39,2413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35
24.0 mm
31,0344 € - 35,5683 € 59 Auf Lager
30
20.0 mm
28,3944 € - 40,4752 € 43 Auf Lager
40
24.0 mm
13,7452 € - 15,7826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
17.0 mm
  • von 3
Zahnrad 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Preisbereich
13,3578 € - 11,6361 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    14.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Preisbereich
4,2469 € - 3,4004 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    8.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Preisbereich
5,6387 € - 4,5482 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Preisbereich
10,5743 € - 8,5226 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    4.5 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Preisbereich
16,6148 € - 14,4626 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Preisbereich
21,2778 € - 18,7382 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 32.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Preisbereich
35,2096 € - 30,6757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Preisbereich
9,8713 € - 7,9487 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Preisbereich
31,9383 € - 27,8635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Preisbereich
14,9648 € - 13,0422 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Preisbereich
6,7004 € - 5,3947 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Preisbereich
8,8239 € - 7,0878 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Preisbereich
14,1613 € - 12,3535 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    14.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 45.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185544

Preisbereich
19,0252 € - 16,5717 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Preisbereich
39,2413 € - 27,5335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Preisbereich
35,5683 € - 31,0344 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Preisbereich
40,4752 € - 28,3944 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Preisbereich
15,7826 € - 13,7452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    17.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur