Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.
Seriennummer: SR2021
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Anzahl der Zähne | Nabendurchmesser | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0422 € - 14,9648 € | 33 Auf Lager |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 12,3535 € - 14,1613 € | 99 Auf Lager |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 189 Auf Lager |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 7,3747 € - 9,1682 € | 46 Auf Lager |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 28,3944 € - 40,4752 € | 43 Auf Lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 13,7452 € - 15,7826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 19,9148 € - 22,8561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 5,6673 € - 7,0591 € | 90 Auf Lager |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 13,0422 € - 14,9648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,5333 € - 1,0666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 11,6361 € - 13,3578 € | 41 Auf Lager |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 8,5226 € - 10,5743 € | 50 Auf Lager |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 5,9687 € - 7,4034 € | 1 Auf Lager |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 31,0344 € - 35,5683 € | 59 Auf Lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 19,757 € - 22,6409 € | 95 Auf Lager |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 3,9743 € - 4,9213 € | 21 Auf Lager |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 7,0878 € - 8,8239 € | 60 Auf Lager |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 0,7302 € | 770 Auf Lager |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 14,5344 € - 16,6722 € | 100 Auf Lager |
12
|
0.709 in
18.0 mm