Menü Suche

Zahnräder ‒ Stirnrad

Auf Lager

Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.

Seriennummer: SR2021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Zähne Nabendurchmesser Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
14,5344 € - 16,6722 € 100 Auf Lager
12
18.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11
10.4 mm
28,3944 € - 40,4752 € 43 Auf Lager
40
24.0 mm
19,757 € - 22,6409 € 22 Auf Lager
18
18.0 mm
2,6686 € - 3,8739 € 67 Auf Lager
15
6.0 mm
15,8831 € - 18,2217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24
18.0 mm
22,5691 € - 25,8835 € 214 Auf Lager
60
16.0 mm
14,4626 € - 16,6148 € 84 Auf Lager
40
16.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 7544 Auf Lager
13
12.0 mm
30,6757 € - 35,2096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32
24.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 11 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
7,6617 € - 9,5269 € 70 Auf Lager
96
15.0 mm
13,7452 € - 15,7826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
17.0 mm
8,8095 € - 10,933 € 30 Auf Lager
120
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10
9.6 mm
22,5691 € - 25,8835 € 100 Auf Lager
21
20.0 mm
5,9687 € - 7,4034 € 1 Auf Lager
12
9.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 650 Auf Lager
12
11.2 mm
16,5717 € - 19,0252 € 91 Auf Lager
45
16.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 189 Auf Lager
16
2.4 mm
14.4 mm
  • von 3
Zahnrad 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Preisbereich
16,6722 € - 14,5344 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Preisbereich
40,4752 € - 28,3944 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Preisbereich
22,6409 € - 19,757 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Preisbereich
3,8739 € - 2,6686 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    6.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Preisbereich
18,2217 € - 15,8831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Preisbereich
25,8835 € - 22,5691 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Preisbereich
16,6148 € - 14,4626 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

10403877

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
7544 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 32.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Preisbereich
35,2096 € - 30,6757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Preisbereich
9,5269 € - 7,6617 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Preisbereich
15,7826 € - 13,7452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    17.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Preisbereich
10,933 € - 8,8095 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    9.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Preisbereich
25,8835 € - 22,5691 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Preisbereich
7,4034 € - 5,9687 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    11.2 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 45.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185544

Preisbereich
19,0252 € - 16,5717 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen