Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.
Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.
Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.
Seriennummer: SR1730
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Kabelform | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0824 € - 0,2754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1936 € | 5577 Auf Lager |
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2066 € | 523 Auf Lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,2533 € | 3398 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3644 € - 0,3644 € | 10702 Auf Lager |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2042 € - 0,2384 € | 1000 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10258668 | 2,4593 € - 2,4593 € | 1771 Auf Lager |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 0,1793 € - 0,2066 € | 22 Auf Lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1399 € - 0,1639 € | 4739 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3748 € - 0,4627 € | 5458 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3644 € - 0,3644 € | 195 Auf Lager |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0883 € - 0,1031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,2548 € | 6946 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3457 € - 0,4054 € | 2014 Auf Lager |
0.764 in
19.4 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0826 € - 0,2754 € | 11700 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,1664 € | 1713 Auf Lager |
0.441 in
11.2 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1307 € - 0,5333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Flach
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4993 € - 0,5261 € | 7989 Auf Lager |
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2772 € - 0,3234 € | 1295 Auf Lager |
|
Flach
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.